저전력 AC/DC 전원 공급 장치 는 사물 인터넷(IoT)및 산업용 IoT(IIoT), 의료 장비, 산업 자동화, 정보 기술 장비(ITE), 스마트 홈, 소비가전 제품 등 다양한 응용 분에 전원을 공급합니다. 이러한 AC/DC 전원 공급 장치의 설계는 넓은 입력 전압 범위, 피크 전력 공급, 높은 전력 밀도 등 까다로운 성능 요구 사항을 충족해야 합니다. 응용 분야에 따라 AC/DC 전원 공급 장치는 안전성, 효율성, 대기 전력 및 전자파 적합성(EMC)에 대한 해당 성능 수준도 충족해야 합니다.
RECOM의 RACM 시리즈시리즈는 이러한 응용 분야 및 유사한 응용 분야를 위해 설계되었으며 6W의 전력 출력을 갖춘 180개 이상의 제품을 포함합니다. RACM 제품군은 최근 30W(최대 36W) 등급의 RACM30-K/277범위 부품 추가로 확장되었으며, 40mm x 52.5mm x 25.5mm(1.6인치 x 2인치 x 1인치)의 케이스 사이즈 내 60°C의 정체된 공기에서 9.2W/inch³ 열 유효 전력 밀도라는 새로운 벤치마크를 설정했습니다.
RACM30-K/227 제품군의 무실리콘 캡슐화 AC/DC는 85VAC~305VAC(120V~430VDC)의 매우 넓은 입력 범위를 가지며 5V, 12V, 15V, 24V +/−12V 또는 +/-15V의 출력으로 제공됩니다. 이 장치는 과전압, 과전류 및 단락으로부터 완벽하게 보호되며 IEC 62368-1 표준에 지정된 제한된 전원(LPS)으로 평가됩니다. 최대 부하 작동 온도 범위는 자유 대기에서 −40°C~+60°C이고 정격 감소 시 +90°C이며 부품은 최대 고도 5000m의 OVC III 및 PD 3 환경에서 작동하도록 등급이 지정되었습니다. 안전 인증에는 4kVAC/1분 정격 절연을 갖춘 오디오/비디오, IT, 테스트 장비, 산업, 가정용 및 MOPP 의료 장비가 포함되며 부품은 접지된 출력에서도 외부 부품 없이 여유 공간이 큰 EMC “클래스 B” 수준을 충족합니다.
RACM30-K/277 시리즈는 업계 표준 핀아웃을 갖춘 PCB 마운트로 제공되며 전원 업그레이드를 위해 RAC20 시리즈와 호환되며 60mm 플러시 마운트 벽걸이 설치에 맞는 플라잉 리드와 함께 제공될 수도 있습니다. 푸시인 스프링 단자가 있는 컨버터블 패널 마운트 버전은 하드 와이어와 리츠 와이어를 모두 수용할 수 있으며 선택 사양인 마운팅 클립을 통해 DIN 레일 마운트에 맞게 조정할 수 있습니다. RACM30-K/277 시리즈는 포괄적인 사양을 제공하여전기차(EV) 충전기 관리 용품, 산업 자동화, 조명, IoT, 의료 및 스마트 에너지 시스템과 같은 전 세계 응용 분야에서 쉽고 다양하게 부품을 선택할 수 있습니다.
RACM이 이러한 일부 응용 분야에 어떻게 적합한지 살펴보겠습니다.
RECOM의 RACM 시리즈시리즈는 이러한 응용 분야 및 유사한 응용 분야를 위해 설계되었으며 6W의 전력 출력을 갖춘 180개 이상의 제품을 포함합니다. RACM 제품군은 최근 30W(최대 36W) 등급의 RACM30-K/277범위 부품 추가로 확장되었으며, 40mm x 52.5mm x 25.5mm(1.6인치 x 2인치 x 1인치)의 케이스 사이즈 내 60°C의 정체된 공기에서 9.2W/inch³ 열 유효 전력 밀도라는 새로운 벤치마크를 설정했습니다.
RACM30-K/227 제품군의 무실리콘 캡슐화 AC/DC는 85VAC~305VAC(120V~430VDC)의 매우 넓은 입력 범위를 가지며 5V, 12V, 15V, 24V +/−12V 또는 +/-15V의 출력으로 제공됩니다. 이 장치는 과전압, 과전류 및 단락으로부터 완벽하게 보호되며 IEC 62368-1 표준에 지정된 제한된 전원(LPS)으로 평가됩니다. 최대 부하 작동 온도 범위는 자유 대기에서 −40°C~+60°C이고 정격 감소 시 +90°C이며 부품은 최대 고도 5000m의 OVC III 및 PD 3 환경에서 작동하도록 등급이 지정되었습니다. 안전 인증에는 4kVAC/1분 정격 절연을 갖춘 오디오/비디오, IT, 테스트 장비, 산업, 가정용 및 MOPP 의료 장비가 포함되며 부품은 접지된 출력에서도 외부 부품 없이 여유 공간이 큰 EMC “클래스 B” 수준을 충족합니다.
RACM30-K/277 시리즈는 업계 표준 핀아웃을 갖춘 PCB 마운트로 제공되며 전원 업그레이드를 위해 RAC20 시리즈와 호환되며 60mm 플러시 마운트 벽걸이 설치에 맞는 플라잉 리드와 함께 제공될 수도 있습니다. 푸시인 스프링 단자가 있는 컨버터블 패널 마운트 버전은 하드 와이어와 리츠 와이어를 모두 수용할 수 있으며 선택 사양인 마운팅 클립을 통해 DIN 레일 마운트에 맞게 조정할 수 있습니다. RACM30-K/277 시리즈는 포괄적인 사양을 제공하여전기차(EV) 충전기 관리 용품, 산업 자동화, 조명, IoT, 의료 및 스마트 에너지 시스템과 같은 전 세계 응용 분야에서 쉽고 다양하게 부품을 선택할 수 있습니다.
RACM이 이러한 일부 응용 분야에 어떻게 적합한지 살펴보겠습니다.