"AC/DC 전원공급장치, DC/DC 컨버터, 스위칭 레귤레이터 및 LED 드라이버"

RECOM Power는 다양한 용도에 사용할 수 있는 30,000개 이상의 컴팩트한 전원 공급용 컨버터를 제조하는 업체입니다. RECOM은 전문적으로 AC/DC 전원공급장치, DC/DC 컨버터, 스위칭 레귤레이터 및 LED 드라이버를 공급하고 있으며 전 세계 고객들에게 서비스를 제공하고 있습니다.

Buy Now! RACPPRO1 DIN rail series

Where Power Meets Innovation


Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies

  • Ultra-Slim Design: The sleekest DIN-Rail power supply on the market
  • Exceptional Efficiency: Up to 97.1% efficiency, reducing energy consumption and costs
  • Advanced Protection: Integrated overload, short circuit, and overvoltage safeguards for maximum durability
  • Unmatched Reliability: Built for demanding industrial environments ensuring long-term reliability
  • Effortless Installation: Tool-free mounting and push-in connectors enable fast, hassle-free setup and wiring

뉴스

신제품 및 회사 소식
RECOM brand logo (left) and EPLAN brand logo (right)
Building- & Home Automation / Industrial & Automation

손쉬운 통합: 이제 EPLAN에서 RECOM 제품을 활용하세요

2025. 4. 29
RECOM은 CAE(컴퓨터 지원 엔지니어링) 솔루션의 선도적 공급업체인 EPLAN과 전략적 협력을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 파트너십을 통해 고객과 엔지니어는 EPLAN 플랫폼을 사용하여 주요 RECOM 제품을 전기 스위치 기어 및 캐비닛 설계에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
더 보기 >
Picture from the ElectroTec Pioneer award show
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

RECOM의 RACPRO1 시리즈, 일렉트로텍 파이오니어 어워드 수상

2025. 4. 16
RECOM의 RACPRO1 시리즈가 ‘자동화 부문’에서 일렉트로텍 파이오니어 어워드를 수상하게 된 것을 자랑스럽게 알려드립니다. 이 상은 전자 산업의 발전을 이끄는 혁신적인 제품과 아이디어를 공식적으로 인정하는 권위 있는 상입니다.
더 보기 >
RACPRO1 DIN Rail Series with Red Dot Label
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

RECOM, 혁신적인 AC/DC RACPRO1 DIN 레일 시리즈로 2025 레드닷 어워드 제품 디자인 부문 수상

2025. 4. 9
RECOM은 자사의 획기적인 AC/DC RACPRO1 DIN 레일 파워 서플라이가 디자인과 혁신 분야에서 국제적으로 최고 권위를 자랑하는 ‘2025 레드닷 어워드 제품 디자인 부문’을 수상했다고 자랑스럽게 발표했습니다.
더 보기 >

Resource Library

Explore our new filter page where you can navigate through a vast collection of material.

블로그

우리의 전문가들은 기술 및 파워 산업분야에 대한 심도있는 분석을 고객과 공유하고 있습니다.
전원 제어 시스템 주요 이미지
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

전원 공급장치의 첨두 부하 - 용량과 지속 시간

2025. 5. 9
전원 공급장치를 선택할 때는 단순히 정격 출력이 예상 부하보다 크다는 것을 확인하고 “이것으로 충분하다”라고 생각하시면 안 됩니다. 예상 부하는 전체 중 일부에 불과합니다. 대부분의 응용 분야에는 일반 부하, 최대 부하, 그리고 일반 부하와 최대 부하 모두를 초과하는 단기간 첨두 부하가 있습니다. 이를 수용하기...
더 보기 >
Close-up of a rack-mounted server with multiple hard drive bays and status indicator LEDs
Automotive / Avionics & Aerospace / Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Defense & Marine / E-Mobility / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure / Lighting / Medical / Nautic / Railway / Transportation

예상 수명과 평균 고장 간격(MTBF)의 차이점

2025. 4. 25
장비의 사용 수명과 유지 관리 비용을 평가할 때 고장 분석과 예상 수명 계산이 필수적입니다. 이런 평가를 할 때 사용되는 두 가지 평가 등급인 평균 고장 간격(MTBF)과 예상 수명은 때로 혼동되곤 합니다. 이 기회에 둘 사이에 어떤 의미 차이가 있는지 알아보겠습니다.
더 보기 >
Industrial power factor correction components with copper coils and electrical currents
Automotive / Avionics & Aerospace / Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Defense & Marine / E-Mobility / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure / Lighting / Medical / Nautic / Railway / Transportation

산업용 전력 시스템에서 PFC가 중요한 이유

2025. 4. 11
역률 개선(PFC)은 AC 전력 시스템의 낭비되는 에너지와 인프라 스트레스를 줄여 효율을 대폭 향상해 줍니다. 이 블로그에서는 역률(power factor, PF)의 개념을 소개하고, 역률이 낮을 때 발생하는 문제에 대해 설명하며, PFC의 이점을 개략적으로 안내합니다. 또한 전력 품질과 신뢰성을 강화하기 위해...
더 보기 >

Newsletter

Sign up to receive exclusive information from RECOM straight to your inbox!

전 세계 공급

온라인으로 주문하시면 전세계 어디에서나 신속하게 제품을 구입하실 수 있습니다.
Electronic component with the word Fake written on it in blue letters

Fakes vs. Originals

How to avoid financial and legal disaster by correctly sourcing your components.