슬림 DIN 레일 장착 전원 공급장치

DIN-rail mounted RECOM REDIIN120-24, REDIIN240-24, REDIIN480-24 power supplies
스위치기어 장착 표준화 및 제조업체 간 상호 교환을 허용하기 위해 1920년대에 처음 도입된 DIN 레일 장착은 전기 캐비닛에 혁신을 불러일으켰습니다. DIN은 “Deutsche Industrie Norm” 또는 “독일 산업 표준”이라는 뜻으로, DIN 레일 시스템의 성공은 독일 이외 지역으로 빠르게 확산되어 마침내 유럽 표준 DIN EN 60715가 되었습니다.

부품을 제자리에 쉽게 끼우거나 분리하여 유지관리 차원의 업그레이드를 수행하거나 교체할 수 있는 DIN 레일 시스템은 간편하고 다재다능하여 회로 차단기, 릴레이, 접촉기, 터미널 블록, 데이터 네트워크 부품(KNX, DALI, 이더넷), PLC(프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러), 전원 공급장치(그림 1) 등 다양한 전기 부품이 DIN 레일 장착용으로 제작되었습니다.

일반 DIN 레일 설치

그림 1: 일반 DIN 레일 설치

DIN 레일 시스템이 성공한 이유는 다음과 같은 장점 때문입니다

첫째, 모듈식 접근 방식을 이용하면 표준 전기 기술자용 스크루드라이버만 사용해 전기 캐비닛과 패널을 신속하게 조립, 이동 또는 재배치하여 사용 가능한 공간을 최적화할 수 있습니다. 드릴로 구멍을 뚫거나 절단하거나 나사산 가공을 할 필요가 없습니다. 전기 캐비닛과 패널에는 레일이 미리 설치되어 있는 경우가 많아 바로 설치를 시작할 수 있습니다.
셋째, 장착 레일의 치수가 모두 표준화되어 있으므로 여러 제조업체의 부품을 호환하여 장착할 수 있습니다. 단일 레일에서는 다양한 전기 부품을 자유롭게 혼합할 수 있습니다. 예를 들어, 커넥터 블록을 전원 공급장치 옆에 배치하여 전원 분배를 간소화하고 필요한 케이블 양을 줄이거나 액추에이터 릴레이를 PLC 옆에 배치할 수 있습니다.
둘째, DIN 레일 시스템은 다른 부품에 지장을 주지 않고 쉽게 업그레이드하거나 수리할 수 있습니다. 즉, 다른 부품에 영향을 주지 않고 결함이 있는 부품만 간단히 분리하여 교체할 수 있습니다. 새로운 부품이 기존 모듈보다 약간 큰 경우 기존 부품을 레일에 따라 옮겨서 공간을 확보할 수 있습니다.
넷째, 독일 표준이어서 기대할 수 있는 부분으로, 장착이 쉽기 때문에 캐비닛 내에서 체계적이고 깔끔하며 논리적인 레이아웃을 구축할 수 있습니다. 이를 통해 전체 구축 과정을 간소화하여 조립 속도를 높일 수 있을 뿐만 아니라 유지 보수와 문제 해결도 간소화할 수 있습니다. 전선을 분리하지 않고도 전면부에서 모든 전기 접점에 접근할 수 있으며, 많은 전기 구성품에는 상태 또는 경보 표시기가 있어 복잡한 설치물도 빠르게 검사하여 오류를 찾을 수 있습니다.
RECOM's REDIIN120, REDIIN240, and REDIIN480
그림 2: REDIIN120, REDIIN240, REDIIN480 DIN 레일 전원 공급장치
DIN 레일 시스템의 장점이 독이 되는 측면도 어느 정도 있습니다. DIN 레일 장착 시스템이 이제 거의 모든 전기, 네트워크, 통신 장비에 널리 적용되기 때문에, 최대한 많은 장비를 레일마다 밀어 넣으려는 경향이 있습니다. 모든 부품은 얇을수록 레일 공간을 차지하는 양이 줄어듭니다. 그러나 일부 전기 장비(예: 전원 공급장치, 접촉기 코일, 릴레이)는 열을 발생하므로 이러한 장치를 매우 가깝게 배치하면 자연적인 대류 냉각 공기 흐름에 지장을 줄 수 있습니다. 주변 온도가 10°C 상승할 때마다 작동 수명이 절반으로 줄어들기 때문에 가능한 한 이런 상황을 피해야 합니다.

해결책으로는 장비 사이에 스페이서를 추가하여 자유 공기 대류로 부품을 냉각시키거나, 열을 발생시키는 부품을 서로 너무 가까이 두지 않도록 재배치하는 방법도 있지만, 극단적인 경우에는 팬을 추가하여 부품을 공기로 강제 냉각시키는 방법도 있습니다. 더불어 부품에서 발생한 더운 공기가 올라와 바로 위에 있는 부품에 악영향을 미치지 않도록 레일 사이의 수직 분리 역시 고려해야 합니다. 다행히도 패널이나 캐비닛의 레이아웃을 미리 계획하고 예상되는 열 부하를 계산하는 데 사용하는 소프트웨어 패키지를 쉽게 구매할 수 있습니다. 종종 캐비닛 제조업체에서 이런 소프트웨어를 무료로 제공하기도 합니다. EN 61439와 같은 전기 안전, 구조 및 기술 표준이 준수되고 있는지 여부를 자동으로 확인할 수 있는 고급 소프트웨어도 있습니다.

RECOM은 보드 장착 또는 섀시 장착형 내장 전원 공급장치로 잘 알려진 전원 공급장치 제조업체이지만, 경쟁력 있는 가격의 DIN 레일 장착 전원 공급장치도 제공합니다(그림 2).

DIN 레일 장착용으로 설계된 전원 공급장치는 표준 산업용 전원 공급장치와 구별되는 다음과 같은 특정 기능을 갖추어야 합니다

항상 켜짐

패널과 전기 캐비닛의 전원 공급장치는 일반적으로 “항상 켜짐” 모드로 작동합니다. 생산 라인이 밤새도록 중단되더라도 릴레이와 컨트롤러의 저전압 전원 공급은 계속 켜져 있어야 합니다. 연중무휴로 작동한다는 것은 DIN 레일 전원 공급장치의 작동 수명이 아주 길어야 한다는 것을 의미하며, 이는 세심한 설계와 심각한 입력 전압 변동, 공급 중단, 주 전원 과도 전류, 전력 서지를 견딜 수 있는 고성능 입력 필터링 단계를 통해 보장될 수 있습니다.
Graph comparing efficiency vs. load for 115VAC and 230VAC
그림 3: REDIIN120-24의 평평한 효율 곡선. 무부하 소비 전력은 불과 150mW임

고효율

최대 부하 및 무부하인 경우 모두 대기 시간 동안 내부 열 발산을 최소화하고 에너지를 절약하기 위해서는 효율성이 높아야 합니다. REDIIN 시리즈는 공급 전압과 관계없이 모든 부하에 대해 90%~94% 정도로 유지되는 평평한 효율 곡선을 특징으로 합니다(그림 2). 부하가 20% 이하일 때와 최대 100%일 때 모두 일정합니다. 무부하 조건에서 480W 버전은 750mW 미만을 소모하고, 120W와 240W 버전 모두 300mW 미만을 소모합니다.

디자인

DIN 레일 장착 전원 공급장치는 모든 전기 연결이 전면에 있고 스위칭 트랜지스터 및 전원 다이오드와 같은 주요 방열 부품이 장치 뒷면과 양호한 열 접촉을 유지하도록 소위 “책 모양”으로 디자인되었습니다. 이처럼 금속 DIN 레일이 추가 방열판 역할을 할 수 있는 열 효율적인 레이아웃을 사용함으로써 REDIIN 시리즈는 자연 대류 냉각만으로 최대 +50°C 주변 온도까지 최대 출력 전력으로 작동할 수 있습니다. 그리고 간혹 야외 태양광 농장 PV 스트링 컨트롤러, 난방이 되지 않는 창고 등과 같이 매우 추운 환경에서 사용하는 경우도 있으므로 저온 작동도 중요합니다. REDIIN 시리즈는 -30°C까지 최대 부하에서 작동할 수 있으며, -40°C까지 저온 시동이 가능합니다.

보호

모든 REDIIN 전원 공급장치는 범용 단상 AC 입력(90VAC~264VAC)에서 작동하므로 저전압 및 과전압 변동을 포함하여 모든 전역 주전원 공급장치에 적합합니다. 역률 보정(PFC) 기능이 표준 기능으로 포함되어 있습니다. 단락, 과전압 및 과부하 보호 출력은 12VDC(REDIIN 120), 24VDC 또는 48VDC의 일반적인 산업용 공급 전압이며, 모두 케이블 손실을 조정하기 위해 ±10% 범위에서 조정할 수 있습니다. 또한 자동 CV/CC 작동 모드가 마련되어 있으므로 유도성 또는 용량이 높은 부하에 모두 적합합니다. 최대 150%의 출력 과전류 제한을 통해 전원 공급장치를 과도하게 확장하지 않고도 높은 시동 전류 부하를 구동할 수 있습니다. 전원 공급장치에 지속적으로 과부하가 걸리면 내장된 과열 보호 기능이 장치가 손상되기 전에 출력을 안전하게 차단합니다. 2색 표시 LED 는 출력 전압이 범위 내에 있는지 또는 단락, 과열 또는 과부하 보호 모드에 있는지 보여줍니다.

요약

비용 효율적인 REDIIN 전원 공급장치 시리즈는 품질과 안정성을 저하시키지 않으면서 다양한 산업용 전기 캐비닛 응용 분야에 필요한 까다로운 기술적 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 이 시리즈는 모두 높이 123.6mm, 깊이 116.8mm에 불과한 매우 얇은 “책 모양” 케이스에 들어 있습니다. REDIIN120은 30mm의 너비로 120W의 출력을 제공하고, REDIIN240은 40mm의 너비로 240W의 출력을 제공하며, REDIIN480 은 56mm의 너비로 강력한 480W의 출력을 제공합니다. 매우 슬림한 디자인으로 귀중한 공간을 확보하는 동시에, 가벼운 무게 덕분에 혼잡한 설치 환경에서 DIN 레일에 과부하가 걸리는 것을 방지합니다.

제품은 국제 안전 표준 인 IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL61010-1 및 IEC/EN/UL/CSA61010-2-201에 따라 완벽하게 인증되었습니다. 전자파 복사 및 전도 방출은 중공업 EN 61000-6-4 Class B 방출 표준 및 EN 61000-6-2 내성 표준을 준수합니다.

REDIIN 시리즈는 산업, 자동화, 전력 분배, 테스트 및 측정 환경을 위해 설계되었으며, 산업, 중공업, 생산, 가정 자동화, 데이터 및 통신, 교통 제어, 수자원 관리 등 다양한 분야에서 광범위하게 응용될 수 있습니다. 즉, 캐비닛 및 기타 전자 인클로저 내부 등 견고하고 안정적이며 경제적인 DC 전원 공급이 필요한 모든 곳에 사용할 수 있습니다.
용도
  Series
1 AC/DC, 120 W, Single Output, DIN-Rail REDIIN120 Series
Focus 신규
  • Universal input voltage range 90-264VAC
  • Built-In constant current circuit
  • Three output variations 12V, 24V and 48V available
  • Adjustable output voltage range ±10%
2 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail REDIIN240 Series
Focus 신규
  • Universal input voltage range 90-264VAC
  • Built-In constant current circuit
  • Two output variations 24V and 48V available
  • Adjustable output voltage range ±10%
3 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail REDIIN480 Series
Focus 신규
  • Universal input voltage range 90-264VAC
  • Built-In constant current circuit
  • Power Factor >0.96 115VAC & >0.93 230VAC
  • Two adjustable output variations 24-28V & 48-55V