네트워크로 연결된 PSU: 가치와 취약점
지금 우리가 사는 세상은 많은 면에서 전 세계가 하나로 연결된 디지털 시스템 형태로 기능합니다. 거대한 데이터 센터든 개별 원격 감지 장치든 사물 인터넷(IoT)과 산업용 사물 인터넷(IIoT)을 이루는 핵심 요소이기는 마찬가지입니다. 현대의 전원 공급장치(PSU)는 인프라에서 독보적인 위치를 차지합니다. IoT에 전원을 공급할 뿐만 아니라, 장치 자체가 인프라의 일부분이기 때문입니다.
상업용, 산업용 전원 공급장치는 그 자체로 복잡한 시스템입니다. 그리드 AC는 고전압 PC를 사용해 120~480V에서 AC 또는 DC로 스텝다운합니다. 장치 랙은 보통 48V 버스 전원 공급장치를 사용하고, 랙 내 유닛을 개별 부품에 맞춰 12, 5 또는 3.3V로 변환합니다. 무중단 전원 공급장치(UPS)와 백업 발전기를 시스템 내 여러 지점에서 작동할 수 있고, 이런 PSU나 UPS 중 어떤 것이든 인터넷에 연결할 수 있습니다. 신형 PSU에는 인터넷 기반 원격 관리, 모니터링, 수명 주기 데이터 수집 기능이 기본 제공됩니다. 가장 발전된 형태의 모델은 상세한 텔레메트리 데이터도 수집하며, 인터넷을 통한 원격 전원 모니터링으로 튜닝과 최적화도 지원합니다.
인터넷에 연결된 PSU를 이용하면 유지관리 팀이 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.
원격 액세스를 이용하면 효율적인 중앙 집중식으로 제어할 수 있는 것이 사실이지만, 중앙 네트워크 공격 벡터와 개별 노드 공격 벡터 양쪽에서 사이버 보안 취약점이 생기기도 합니다.
상업용, 산업용 전원 공급장치는 그 자체로 복잡한 시스템입니다. 그리드 AC는 고전압 PC를 사용해 120~480V에서 AC 또는 DC로 스텝다운합니다. 장치 랙은 보통 48V 버스 전원 공급장치를 사용하고, 랙 내 유닛을 개별 부품에 맞춰 12, 5 또는 3.3V로 변환합니다. 무중단 전원 공급장치(UPS)와 백업 발전기를 시스템 내 여러 지점에서 작동할 수 있고, 이런 PSU나 UPS 중 어떤 것이든 인터넷에 연결할 수 있습니다. 신형 PSU에는 인터넷 기반 원격 관리, 모니터링, 수명 주기 데이터 수집 기능이 기본 제공됩니다. 가장 발전된 형태의 모델은 상세한 텔레메트리 데이터도 수집하며, 인터넷을 통한 원격 전원 모니터링으로 튜닝과 최적화도 지원합니다.
인터넷에 연결된 PSU를 이용하면 유지관리 팀이 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.
- 실제 전력 사용량 vs. 예상 전력 사용량을 추적하여 불필요한 유닛의 전원 차단
 - 회로 차단기와 한도 조건 모니터링
 - 개별 부하 추적 및 비교
 - 무거운 부하를 보상하기 위해 전원 레벨 튜닝
 
원격 액세스를 이용하면 효율적인 중앙 집중식으로 제어할 수 있는 것이 사실이지만, 중앙 네트워크 공격 벡터와 개별 노드 공격 벡터 양쪽에서 사이버 보안 취약점이 생기기도 합니다.