ネットワーク接続されたPSU:価値と脆弱性
私たちの世界は、多くの点でグローバルに相互接続されたデジタルシステムとして機能しています。大規模データセンターと個々のリモートセンシングデバイスは、モノのインターネット(IoT)および産業用モノのインターネット(IIoT)の重要な要素です。現代の電源装置(PSU)はインフラストラクチャにおいて独特の位置を占めています – これらは単にIoTに電力を供給するだけでなく、それ自体がIoTの一部となっています。
商業用および 産業用電源装置 はそれ自体が複雑なシステムです。グリッドACは高電圧PSUによって120〜480ボルトのACまたはDCに降圧されます。機器ラックでは多くの場合、48ボルトのラックバス電源装置を使用し、ラック内ユニットが個々のコンポーネント向けに12、5、または3.3ボルトに変換します。無停電電源装置(UPS)とバックアップ発電機は、システム内の複数のポイントで稼働し、これらのPSUまたはUPSはインターネットに接続することができます。新型PSUはインターネットベースのリモート管理、監視、およびライフサイクルデータ収集機能を備えています。最先端モデルは、詳細なテレメトリーデータも取得し、インターネット経由のリモート電力監視による調整と最適化を可能にします。
インターネットに接続されたPSUにより、保守チームは以下のことが可能になります:
リモートアクセスはより効率的な集中制御を可能にしますが、集中ネットワーク攻撃のベクトルと個別ノード攻撃のベクトルの両方からサイバーセキュリティ上の脆弱性をもたらします。
商業用および 産業用電源装置 はそれ自体が複雑なシステムです。グリッドACは高電圧PSUによって120〜480ボルトのACまたはDCに降圧されます。機器ラックでは多くの場合、48ボルトのラックバス電源装置を使用し、ラック内ユニットが個々のコンポーネント向けに12、5、または3.3ボルトに変換します。無停電電源装置(UPS)とバックアップ発電機は、システム内の複数のポイントで稼働し、これらのPSUまたはUPSはインターネットに接続することができます。新型PSUはインターネットベースのリモート管理、監視、およびライフサイクルデータ収集機能を備えています。最先端モデルは、詳細なテレメトリーデータも取得し、インターネット経由のリモート電力監視による調整と最適化を可能にします。
インターネットに接続されたPSUにより、保守チームは以下のことが可能になります:
- 実際の電力使用量と予算電力使用量を追跡し、不要なユニットの電源を切る
 - 回路遮断器と制限条件を監視する
 - 個別の負荷を追跡して比較する
 - より重い負荷を補償するために電力レベルを調整する
 
リモートアクセスはより効率的な集中制御を可能にしますが、集中ネットワーク攻撃のベクトルと個別ノード攻撃のベクトルの両方からサイバーセキュリティ上の脆弱性をもたらします。