联网电源装置:价值与漏洞并存
从诸多方面来看,我们的世界可视为一个全球互联的数字系统。无论是大型数据中心,还是单个远程传感设备,都是物联网(IoT)和工业物联网(IIoT)的关键组成部分。现代电源装置(PSU)在基础设施中占据独特地位 —— 它们不仅为物联网供电,其自身也是物联网的一部分。
商用和工业用电源装置本身就是复杂系统。高压电源装置会将电网交流电降压为 120 至 480 伏的交流电或直流电;设备机柜通常采用 48 伏机柜总线电源装置,而机柜内的电源单元会进一步将电压转换为 12 伏、5 伏或 3.3 伏,为单个组件供电。不间断电源(UPS)和备用发电机可能在系统的多个节点运行,且这些电源装置(PSU)或不间断电源(UPS)中的任何一个都可接入互联网。新型电源装置具备基于互联网的远程管理、监控和生命周期数据收集功能。最先进的型号还能捕获详细的遥测数据,并支持通过互联网进行远程电源监控,从而实现电源参数的调节与优化。
接入互联网的电源装置能帮助维护团队实现以下操作:
远程访问虽能实现更高效的集中控制,但也会带来网络安全漏洞 —— 攻击既可能来自集中式网络攻击向量,也可能源于单个节点攻击向量。
商用和工业用电源装置本身就是复杂系统。高压电源装置会将电网交流电降压为 120 至 480 伏的交流电或直流电;设备机柜通常采用 48 伏机柜总线电源装置,而机柜内的电源单元会进一步将电压转换为 12 伏、5 伏或 3.3 伏,为单个组件供电。不间断电源(UPS)和备用发电机可能在系统的多个节点运行,且这些电源装置(PSU)或不间断电源(UPS)中的任何一个都可接入互联网。新型电源装置具备基于互联网的远程管理、监控和生命周期数据收集功能。最先进的型号还能捕获详细的遥测数据,并支持通过互联网进行远程电源监控,从而实现电源参数的调节与优化。
接入互联网的电源装置能帮助维护团队实现以下操作:
- 追踪实际耗电量与预算耗电量的差异,并关闭不必要的电源单元
- 监控断路器状态及极限运行条件
- 追踪并对比各负载的运行情况
- 调节电源输出水平,以应对更高的负载需求
远程访问虽能实现更高效的集中控制,但也会带来网络安全漏洞 —— 攻击既可能来自集中式网络攻击向量,也可能源于单个节点攻击向量。