게이트 드라이버용 절연형 DC/DC 컨버터의 부분 방전 시험

게이트 드라이버용 절연형 DC/DC 컨버터, 타워 오브 토처(가혹시험 장치) 통과로 신뢰성 입증

사용자로부터 자주 받는 질문 중 하나는 “높은 dV/dt 환경에서 사용할 때, 귀사 컨버터의 신뢰성은 어느 정도인가요?”입니다.
이에 대한 답변으로 RECOM은 타워 오브 토처(가혹시험 장치)를 구축해 RxxPxx 시리즈에 고온 환경에서 50 kHz, 1000 V, 고 dV/dt 스위칭을 장시간 인가하는 시험을 진행했습니다.

또한 오스트리아 그라츠의 그라츠 대학교 고전압 물리학 교수에게 의뢰해, 1,500시간 시험 전후 컨버터를 부분방전 시험으로 분석했습니다.
보고서의 핵심 결론은 “최대 65kV/µs에서의 1000V 스위칭도 수명에 영향이 없다”는 점입니다.

자세한 기술 정보는 보고서를 다운로드해 확인해 주시기 바랍니다.