单电池升压开关稳压器

RECOM R-78S 系列 是一款创新型升压开关稳压器,专为单电池供电的 物联网应用而设计。

R78S 具有宽输入电压范围(低至 0.65 V)、高效率和低待机损耗,不仅可以提高单个电池的输出电压,还可以保持稳定的电压输出,直至电池电压耗尽。基于标准 R-78 降压稳压器的即插即用概念,R-78S 升压稳压器 能够从任何标准 1.5 V 电池或更低电压的能量回收器输出提供稳定的 1.8、3.3 或 3.6 VDC 输出。电池供电的应用,如微控制器、无线局域网/蓝牙/LoRa 模块或物联网系统,现在可以由单个高容量电池供电,与传统的 3 V 纽扣电池相比,可以提供更大的功率,更长的工作寿命。稳压器可将 MEMS 振动发生器的输出提升到有效输出电压。R-78S 系列在满载时的效率可达 93%,即使在低负载情况下也能保持在 90% 以上。使能引脚将转换器置于极低功耗待机模式。

主要特征:

  • 升压转换器(单个 1.5 V 电池提供 1.8、3.3 或 3.6 V 电压)
  • 效率:93%,10% 负载时效率 > 80%
  • 输入电压范围低至 0.65 V
  • 连续短路保护 (SCP)
  • 待机输入电流:7µA
  • 工作温度范围从 -40°C 至 +100°C
  • 通过 IEC/EN62368-1 认证并获得 CB 报告

应用:

  • 单电池供电的物联网应用
  • 能量回收
  • 无线局域网/蓝牙/LoRaWAN 模块
请下载产品传单 图像

请下载产品传单