可靠的低功率 DC/DC 转换器

RECOM 产品不仅仅为设计工程师带来便利,也可以使采购方受益,因为整个采购流程只有一种型号的模块。无需指定和采购多种元器件。

由于多种设计导致的意外问题,如元器件公差、测试失败和 EMC 问题,可能会导致严重的交付延迟和重新设计的高昂成本。产品的上市计划可能会推迟几个月。经过测试和认证的 DC/DC 模块不仅节省了开发时间,还降低了上市时间延迟的风险,并简化了最终认证流程。REC 系列低功率 DC/DC 转换器提供工业标准封装类型(DIP24 和 SMD),并通过 IEC、EN 和 UL 认证。工作温度范围为 -40°C 至 +100°C,隔离电压最高可达 10kVDC。这些特性使其成为各种工业应用的通用解决方案。

主要特征:

  • 经过验证的高可靠性设计
  • 即使在零负载的情况下也能稳定输出 5 V 电压
  • 工作温度范围从 -40°C 至 +100°C
  • 隔离电压高达 10kVDC
  • 高电容负载能力
  • 快速启动时间
  • 通过 UL/IEC/EN60950-1 认证
  • 通过 UL/IEC/EN62368-1 认证(RECxA 系列
  • 通过 UL/IEC/EN60601-1 3rd Ed. 认证((REC3.5/RREC6/RREC6/R)
  • 3 年保修

应用:

  • 工业自动化
  • 多通道测试与测量
  • 大功率工业和医疗
  • 总线隔离器
  • 接地回路断路器
  • 噪声和干扰阻断器
  • 超传输 (HT)监控电路
  • 市电电表/li>
请下载产品传单 图像

请下载产品传单