RECOM 产品不仅仅为设计工程师带来便利,也可以使采购方受益,因为整个采购流程只有一种型号的模块。无需指定和采购多种元器件。
由于多种设计导致的意外问题,如元器件公差、测试失败和 EMC 问题,可能会导致严重的交付延迟和重新设计的高昂成本。产品的上市计划可能会推迟几个月。经过测试和认证的 DC/DC 模块不仅节省了开发时间,还降低了上市时间延迟的风险,并简化了最终认证流程。
REC 系列低功率 DC/DC 转换器提供工业标准封装类型(DIP24 和 SMD),并通过 IEC、EN 和 UL 认证。工作温度范围为 -40°C 至 +100°C,隔离电压最高可达 10kVDC。这些特性使其成为各种
工业应用的通用解决方案。