高 dv/dt 应力下栅极驱动器 DC/DC 变换器的隔离特性

RECOM 转换器可以承受各种恶劣环境的考验

我们经常面对的一个问题是:“贵公司的转换器在高 dv/dt 应用中的可靠性如何?”

为此,我们建造了一个模拟“恶劣环境”,使 RxxPxx 转换器在 50kHz 和高温度下承受长时间 1000V 高转换速率开关波形。然后,我们请格拉茨大学的一位高压物理学教授在转换器经受 1500 小时的测验前后分别使用局部放电测试来分析转换器。

随附了一份该教授提供的报告,主要结论是“在高达 65 kV/µs 的条件下进行 1000V 开关对产品使用寿命没有任何影响”。

下载这份报告以了解技术细节。