可靠的中功率 DC/DC 转换器

RECOM 产品不仅仅为设计工程师带来便利,也可以使采购方受益,因为整个采购流程只有一种型号的模块。无需指定和采购多种元器件。

由于多种设计导致的意外问题,如元器件公差、测试失败和 EMC 问题,可能会导致严重的交付延迟和重新设计的高昂成本。产品的上市计划可能会推迟几个月。经过测试和认证的 DC/DC 模块不仅节省了开发时间,还降低了上市时间延迟的风险,并简化了最终认证流程。

REC 系列采用行业标准的外壳尺寸和引脚排列,但其隔离性能高于同类产品,最高可达 3kVDC。这些特性使其成为各种工业应用的通用解决方案。该转换器支持功率限制输出而不是瞬间过载保护,这使得它们适用于高电容负载,高启动电流应用,也可以与电池充电器一起使用。它们也适用于为长电缆供电的总线电源,因为没有瞬间过载保护,简化了故障排查。

主要特征:

  • 140% 过载能力,实现可靠启动
  • 2:1 和 4:1 输入电压范围
  • 单路和双路输出
  • 隔离电压高达 3kVDC
  • 效率高达 90%/li>
  • 工作温度范围从 -40°C 至 +75°C
  • 快速启动时间
  • 通过 UL/IEC/EN60950-1 认证
  • 通过 UL/IEC/EN60601-1 3rd Ed. 认证(REC10/MREC20/M
  • 3 年保修

应用:

  • 工业自动化
  • 大功率工业和医疗
  • 大电容负载的理想选择
  • 高启动电流的理想选择
请下载产品传单 图像

请下载产品传单