采购方便并节省开发时间!RECOM 产品不仅仅为设计工程师带来便利,也可以使采购方受益,因为整个采购流程只有一种型号的模块。无需指定和采购多种元器件。
大家普遍认为,模块化 DC/DC 转换器的价格高于多种解决方案的组合。然而,随着表面贴装技术 (SMT) 工厂的投产,RECOM 能够以极具竞争力的价格提供特定的转换器系列。凭借规模效益,相对于同类产品而言,RECOM 可以在实现同样功能的情况下节省高达 50% 的成本。由于多种设计导致的意外问题,如元器件公差、测试失败和 EMC 问题,可能会导致严重的交付延迟和重新设计的高昂成本。产品的上市计划可能会推迟几个月。经过测试和认证的 DC/DC 模块不仅节省了开发时间,还降低了上市时间延迟的风险,并简化了最终认证流程。