Search Results for "R-78s"

Filter by:
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离
    输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
    输出类型
      产品编号 AC/DC 或 DC/DC 功率(W) 输入电压(V) 输出电压 1(V) 封装类型 隔离电压 (kV)
    1 DC/DC, 0.18 W, Single Output, THT R-78S1.8-0.1
    DC/DC 0.18 0.65 - 1.3 1.8 SIP4
    2 DC/DC, 0.33 W, Single Output, THT R-78S3.3-0.1
    DC/DC 0.33 0.65 - 3.15 3.3 SIP4
    3 DC/DC, 0.33 W, Single Output R-78S3.3-0.1-EVM-1
    DC/DC 0.33 0.65 - 3.15 3.3 开放式
    4 DC/DC R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1
    DC/DC
    5 DC/DC R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1
    DC/DC
    6 DC/DC, 0.36 W, Single Output, THT R-78S3.6-0.1
    DC/DC 0.36 0.65 - 3.3 3.6 SIP4
    功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离
    输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
    输出类型
      系列
    1 DC/DC, Single Output, THT R-78S-0.1 Series
    (3 产品)
    • 升压转换器
    • 效率达 93%,10% 负载时效率 > 80%
    • 输入电压范围低至 0.65 V
    • 连续短路保护
    2 DC/DC, 0.33 W, Single Output R-78S3.3-0.1-EVM-1 Series
    (1 产品)
    • 3.3 V,由单节 AA 电池或外部电源(升压转换器)供电
    • 效率达 93%,10% 负载时效率 > 80%
    • 输入电压范围低至 0.65 V
    • 支持输入输出功率测量
    3 DC/DC R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 Series
    (1 产品)
    • R-78S3.3-0.1-EVM-1 的配件
    • 与 SensiBLE v1.0 结合使用
    4 DC/DC R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 Series
    (1 产品)
    • R-78S3.3-0.1-EVM-1 的配件
    • 与 STLCS01V1 结合使用
    可延长单节AA电池供电系统的SensorTile模块使用寿命 新闻图片
    工业和自动化 / 建筑和智能家居

    可延长单节AA电池供电系统的SensorTile模块使用寿命

    2018-4-3
    RECOM发布了一款分线板来连接意法半导体(STMicroelectronics)的SensorTile和RECOM的R-78S评估板。该技术能使SensorTile从低至0.65V电压的AA电池汲取稳定的3.3V电压。因此,工程师可以将高容量单节AA电池集成到他们的设计中,并使用测试点来预估应用的寿命。
    详情 >
    “Elektronik”读者投票票选升压型开关稳压器为年度风云产品的季军 新闻图片

    “Elektronik”读者投票票选升压型开关稳压器为年度风云产品的季军

    2018-3-25
    德国杂志「Elektronik」于2018年举办第二十届最佳创新产品奖,读者从10个类别共111项产品中票选出最佳产品。RECOM的新型R-78S升压型开关稳压器荣获了优异的第三名。该系列是专为使用单电池的物联网(IoT)应用所设计的。升压型开关稳压器具有宽输入电压范围、高效率和低待机损耗,不仅延长应用的工作寿命,还能维持稳定的3.3V输出直到最...
    详情 >
    RECOM评估板可延长SensiBLE模块的使用寿命 新闻图片
    工业和自动化 / 建筑和智能家居

    RECOM评估板可延长SensiBLE模块的使用寿命

    2018-2-19
    RECOM发布了一个可将SensiEDGE的SensiBLE v1.0传感器模块连接到RECOM的R-78S评估板的分线板,能够让SensiBLE从AA电池汲取稳定3.3V的电压,直至电池电压降至0.65V的低电压。因此,工程师可以选用更大容量的单节AA电池取代钮扣电池,同时也显著的延长了电池的使用寿命。
    详情 >
    R-78S评估板延长IoT应用的电池使用寿命 新闻图片
    工业和自动化 / 能源

    R-78S评估板延长IoT应用的电池使用寿命

    2018-1-22
    RECOM的首款评估板可让工程师轻松测试R-78S开关稳压器的性能,将AA电池或外部电源的电压提升至3.3V,适用于低功耗IoT的应用。评估板配有多个跳线,用于测量输入和输出的电流和电压,并在正常工作和待机模式下评估电池寿命。
    详情 >

    ……找不到您需要的产品?

    使用我们的参数查询或者寻求地区销售人员来帮助您吧。

    参数查询

    根据关键规格标准查找产品。

    销售

    对于您所在地区的相关销售咨询。