RECOM评估板可延长SensiBLE模块的使用寿命

RECOM发布了一个可将SensiEDGE的SensiBLE v1.0传感器模块连接到RECOM的R-78S评估板的分线板,能够让SensiBLE从AA电池汲取稳定3.3V的电压,直至电池电压降至0.65V的低电压
RECOM发布了一个可将SensiEDGE的SensiBLE v1.0传感器模块连接到RECOM的R-78S评估板的分线板,能够让SensiBLE从AA电池汲取稳定3.3V的电压,直至电池电压降至0.65V的低电压。因此,工程师可以选用更大容量的单节AA电池取代钮扣电池,同时也显著的延长了电池的使用寿命。

用于R-78S评估板的SBL-1分线板能让工程师为SensiBLE传感器模块更换输入源,因为钮扣电池在使用几个小时之后输入电压会迅速下降到2V以下,可能导致信号传输无法正常工作,钮扣电池的能源也会随之浪费。为了避免这种情况,如R-78S评估板所示功能,可结合R-78S评估板将单节AA电池的1.5V电压提升到稳定的3.3V。电压和电流的测试点可以轻松评估计算SensiBLE在正常工作和待机模式下的电池使用寿命。有了这个解决方案之后,现在工程师可以采用更大容量的单节AA电池来代替SensiBLE的钮扣电池,不但可以保证更长的使用寿命还降低了维护成本。另外一个方法是从其他低压电源使用外部输入电压,例如远程应用中常见的能量采集设备。RECOM全球授权的经销商皆可提供R-78S评估板和相应的分线板。
应用
  系列
1 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 Series | DC/DC
  • R-78S3.3-0.1-EVM-1 的配件
  • 与 SensiBLE v1.0 结合使用