SensiBLEモジュールの動作時間を延ばすRECOMの評価ボード

RECOMは、SensiEDGEのSensiBLE v1.0センサモジュールを、RECOMのR-78S評価ボードに接続するためのブレークアウトボードをリリースしました
RECOMは、SensiEDGEのSensiBLE v1.0センサモジュールを、RECOMのR-78S評価ボードに接続するためのブレークアウトボードをリリースしました。このテクノロジーは、SensiBLEに、1セルのAAバッテリが0.65Vに低下するまで安定した3.3Vを供給可能にします。これにより、コインセルバッテリを、より容量が大きい1セルAAバッテリに置き換えることができ、1個のバッテリでの動作時間が飛躍的に長くなります。

RECOMのR-78S評価ボード用ブレークアウトボードSBL-1は、コインセルを入力電圧とするSensiBLEセンサモジュール用電源の代替を検討可能にします。コインセルはわずか数時間の使用で急激に2V以下に低下するため送信ユニットは正常に動作できなくなり、コインセルのエネルギーは無駄に残ります。これは、1セルのAAバッテリの1.5Vを安定化3.3Vに昇圧するR-78Sの機能を取り入れることで回避でき、R-78S評価ボードはそれを実証します。電圧および電流測定用のテストポイントを備えているので、SensiBLEのアクティブおよびスタンバイの両方のモードにおける標準的なバッテリ動作時間を簡単に算出することが可能です。このソリューションの検討することで、SensiBLEのコインセルバッテリをより容量が大きい1セルAAバッテリに置き換えることができます。コインセルを使わないことでアプリケーションの動作時間は確実に長くなり、同時にメンテナンス費用も削減できます。また、一般に遠隔アプリケーションで利用されるエネルギーハーベスティングデバイスのような、他の低電圧源からの外部入力電圧を使うこともできます。R-78S評価ボードと対応するブレークアウトボードは、RECOMの正規販売代理店から供給中です。
アプリケーション
  Series
1 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 Series | DC/DC
  • Accessory for the R-78S3.3-0.1-EVM-1
  • Mates with SensiBLE v1.0