ROJ-2424S/P 即将推出

  • Continuous Short Circuit Protection
  • Isolation voltage 2kVAC/min. or 3kVDC/min.
  • Operating Temperature: -40°C to +105°C
  • Efficiency up to 85%
特性 ROJ-2424S/P
AC/DC 或 DC/DC DC/DC
功率(W) 1
隔离 隔离
输入电压(V) 24
主输出电压(V) 24
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 42
隔离电压 (kV) 3
安装类型 THT
封装类型 SIP4
长度 (mm) 11.5
宽度 (mm) 6
高度 (mm) 10.2
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 105
保护功能 SCP
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 管装
输出类型 非稳压

文件

标题 类型 日期
ROJ.pdf Datasheet
Contact us for sales inquiries or technical support. We will get back to you as soon as possible.

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。

技术支持

有关产品的技术问题,请与我们联系。