ROJ-1212S/P 即将推出

  • Continuous Short Circuit Protection
  • Isolation voltage 2kVAC/min. or 3kVDC/min.
  • Operating Temperature: -40°C to +105°C
  • Efficiency up to 85%
特性 ROJ-1212S/P
Product Category DC/DC
功率(W) 1
隔离 隔离
输入电压(V) 12
主输出电压(V) 12
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 83.3
隔离电压 (kV) 3
安装类型 THT
封装类型 SIP4
长度 (mm) 11.5
宽度 (mm) 6
高度 (mm) 10.2
认证 CB, EN 62368-1, UL 62368-1
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 105
保护功能 SCP
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 管装
输出类型 非稳压

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

技术支持

有关产品的技术问题,请与我们联系。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。