热特性参数与热阻抗

热特性参数与热阻抗
本白皮书描述了如何确定转换器的最高工作温度,并解释了热阻抗 (Theta) 和热特性图 (Psi) 之间的差异。

引言

RECOM 技术支持团队常被问及的一个问题是,特定转换器的“最高工作温度是多少?”尽管有多种方法可以确定这一温度,但要给出精准答案并非易事。原因并不是我们不知道如何描述我们的产品特征,而是最终答案取决于许多不同的因素,其中许多因素与转换器本身无关。

所有电源转换器在工作时都会产生热量(内部功耗所致),如果转换器有温度要求,那么这些热量需要从封装向外逸出到周围环境中。典型的“局部过热点”热源包括具有开关结损耗的功率半导体(如晶体管和二极管)、具有直流和交流损耗的电感元件(如变压器和电感器),以及具有 I2R 损耗的功率电阻器(用于缓冲器和滤波器)。设计工程师必须将这些损耗降至最低,以最大程度地提高转换器效率,但这些损耗是无法避免的。

内部热量如何从半导体封装内的热结点向外逸出,也取决于许多因素。最短的‘最小阻力路径’通常是从结点到壳体或外壳的上表面,热能可以从那里通过对流、传导或辐射逸出到周围环境。此外,还有一些可以向周围环境发散热量的热传导路径:通过使用散热器或隔热垫并且连接到外壳的基板,通过连接 PCB 本身的安装引脚或转换器外壳的侧面或下表面。

根据不同的设置,热测量的结果可能存在很大差异。例如,什么是‘自由空气对流’冷却?冷气流是否完全无阻?或者,是否可能由于元器件间距过小、相邻电路板阻挡气流或通风不良导致外壳局部热量聚积?此外,热测量是在“静止空气”(0 LFM)下进行的,还是在自由气流 (20 LFM) 或强制风冷 (100 LFM) 下进行的?

对于板载转换器,可能还有其他问题,例如电路板是水平安装还是垂直安装,是由玻璃纤维 (FR4) 制成还是使用不同的基板,或者迹线使用的铜的厚度如何。所有这些因素都可能影响安装在电路板上器件的散热性能。

热阻抗 (Ɵ)

计算最高工作温度通常使用热阻抗参数(Theta 或符号 Ɵ)。该参数实质上定义了从局部过热点产生热量的最小阻力路径的走向;例如,从开关晶体管的结点,通过热传导穿过转换器,然后从上表面对流到周围环境。

图中所示为一系列热阻抗:ƟJP 表示结点与晶体管封装之间的热阻抗;ƟPM 表示封装与模塑材料之间的热阻抗;ƟMC 表示模塑材料与塑料或金属壳之间的热阻抗,最后 ƟCA,表示壳体与周围环境之间的热阻抗。
Theta 结点-环境热阻抗模型

图 1:Theta 结点-环境热阻抗模型
"理论上,通过研究器件中所有不同材料的规格,可以找出或估计出所有这些不同的 Theta 值;但实际上,更简单的做法是,使用制造商数据表中指定的总热阻抗值来计算最高工作环境温度。

步骤 1: 计算内部功耗 Pdiss:
计算内部功耗
其中 ƞ 是转换器的效率(使用数据表中给出的参数,或者使用效率/负载图来找出所用负载下的工作效率,后一种方法更好)


步骤 2:计算壳体的过温值 Tover
计算壳体的过温值
其中 Rth 是数据表中给出的总热阻抗值(单位为 K/W)


步骤 3:计算最高工作环境温度:
计算最高工作环境温度
其中 Tcase,max 是数据表中给出的最高壳体(或基板)温度。

例如,根据 RBBA3000-50 数据表: 以 48 V 输入电压、24 V 输出电压、50 A 输出电流的 RBBA3000-50 为例:
最高环境工作温度是多少?


最高环境工作温度是多少?

热特性参数 (ψ)

通过热特性参数(Psi 或符号 ψ)可以确定,最小阻力路径的热阻抗并不真正代表很多元器件的实际性能。这是因为通常可以通过多条路径从局部过热点吸收热量,特别是通过引脚,在某些转换器设计中,高达 30% 的内部热量可以通过引脚来吸收,然后通过 PCB 迹线和铜层发散到周围环境中。

因此,采用 3DPP® 结构的转换器设计为能通过转换器底部的铜焊盘传导出大部分热量
Psi 热特性多路径散热模型

图 2:Psi 热特性多路径散热模型
一般而言,ψJA 低于 ƟJA,但具体取决于……
应用
  系列
1 RECOM | RBBA3000 Series | DC/DC, THT, 3000W, Single Output
重点
  • 非隔离式降压/升压转换器
  • 半砖封装功率最高可达 3000 W
  • 可调节输出电压和电流
  • 效率最高可达 96%