16:1输入DC/DC转换器是铁路应用的理想选择

RECOM RPA150Q-RUW 系列
RECOM宣布推出1/4砖并具有超宽输入电压的150W RPA150Q系列 DC/DC转换器。

RECOM推出了具有16:1超宽输入、高隔离、1/4砖封装尺寸的DC/DC转换器,非常适合铁路和严苛的工业应用。RPA150Q系列的输入范围为14.4V至170V(200V持续1s),可选择12、24或54VDC稳压输出,具有+10/-20%的宽输出可调范围(24V为+18/-20%)。在整个工作范围内效率极高,对流冷却时,所有型号均可在-40°C至65°C环境温度下提供150W的满载输出功率,采用基板冷却时温度可达75°C,降额时基板温度可高达105°C。

该产品具有4.242kV/1分钟的加强型隔离,获得EN/UL 62368-1和CAN/CSA-C22.2 N0. 62368-1安全认证,工作海拔高达5500m,功能性和安全性符合铁路标准EN 50155和EN 45545-2。安装外部滤波器即可满足包括EN 55032和EN 55011以及铁路应用EN 50121-3-2在内的EMC标准。该产品具有输出可调、遥感和远程开关控制的完整功能,以及欠压锁定、过热以及输出过压和过流的安全保护。

RPA150Q系列可在低至12V和高至200V的电压下运行一秒钟,能够承受铁路标准EN 50155和RIA12所定义的24V至110VDC标称电压之间的骤降和浪涌。为了适合铁路中典型的高冲击和振动的轨道环境,该产品符合EN 61373标准并配有螺纹插件以牢固地安装在PCB或隔板上。在工业应用中,紧凑的1/4砖尺寸对于空间有限又需要超宽输入范围的设计来说非常适合。

RECOM DC/DC产品经理Matthew Dauterive表示: “我们的RPA150Q系列是铁路和严苛工业应用的理想选择。超宽输入范围意味着只需一个标准的1/4砖模块就足以应对多种标称输入以及浪涌和瞬变。”
应用
  系列
1 RECOM | RPA150Q-RUW Series | DC/DC, THT, 150 W, Single Output
重点
  • 四分之一砖型 150 W DC/DC 转换器
  • 16:1 超宽输入电压范围
  • 4.242 kVDC/1 min 增强绝缘
  • 符合 EN50155、EN45545-2 和 EN50121-3-2 标准