2021. 6. 17
RECOM은 울트라 와이드 입력 범위의 RPA150Q 150W DC/DC 시리즈를 쿼터브릭 포맷으로 발표합니다.
RECOM은 철도 및 혹독한 산업 환경에서 이상적으로 사용할 수 있도록 16:1 입력 범위와 매우 높은 절연 성능을 갖춘 쿼터브릭 DC/DC 컨버터를 출시하고 있습니다. RPA150Q 시리즈의 입력 전압 범위는 14.4V~170V(200V/1초)이고, 완전히 레귤레이션된 12, 24 또는 54VDC를 출력하며, 트림 범위는 매우 넓은 +10/-20%(+24V 출력의 경우 18/-20%)입니다. 전체 작동 범위에 걸쳐 높은 효율을 나타내고, 공기 흐름이 충분하면 -40°C에서 65°C까지 150W를 출력하며, 75°C까지는 베이스 플레이트 냉각으로 사용할 수 있습니다. 디레이팅을 적용하면 105°C까지 베이스 플레이트 냉각으로 구동할 수 있습니다.
이 제품은 최대 5500m 고도에서 적용 가능한 EN/UL 62368-1 및 CAN/CSA-C22.2 N0.62368-1에 대한 안전 인증과 함께 4.242kV/1분 강화 절연 성능을 갖추고 있으며, 철도 표준 인증인 EN 50155 및 EN 45545-2에 대한 기능 및 안전을 준수하고 있습니다. EMC 표준 EN 55032 및 EN 55011과 함께, 철도 적용을 위한 EN 50121-3-2는 외부 필터 추가만으로 충분합니다. 이 제품은 트림, 원격 감지 및 원격 on/off 제어 기능이 완벽하게 포함되어 있습니다. 보호 성능으로는 저전압 차단, 과열 및 출력 과전압/과전류가 포함되어 있습니다.
RPA150Q 시리즈는 최대 12V까지의 전압 강하 및 최대 200V까지의 상승 조건에서도 1초간 작동하여, 철도 표준인 EN 50155 및 RIA12에 의해 정의된 24V~110VDC의 다양한 공칭 전압에 걸쳐 딥스와 서지가 가능하고 약간의 여유도 있습니다. 높은 충격 및 진동이 발생하는 철도 환경 조건에 적합하도록 EN 61373을 준수하며 PCB 또는 벌크헤드에 안전하게 장착하기 위한 나사산 인서트가 포함되어 있습니다. 산업 분야에 적용할 때는 제한된 설계 공간에 장착할 수 있고 입력 범위가 넓은 소형 쿼터 브릭 컨버터가 매우 유용합니다.
RECOM의 DC/DC 생산 매니저인 Matthew Dauterive에 따르면 "RPA150Q 시리즈는 철도와 혹독한 산업 환경 조건에서 사용하기에 이상적입니다. 그리고 이 표준 쿼터브릭 컨버터는 입력 전압 범위가 매우 넓으므로 다양한 공칭 입력을 받을 수 있고 다양한 입력에 따른 서지 및 과도현상을 커버할 수 있습니다." 라고 합니다.