2MOPP保护 15、20和30W医疗级DC/DC转换器

2MOPP保护 15、20和30W医疗级DC/DC转换器 新闻图片
RECOM推出15W至30W的新型医疗级DC/DC模块,紧凑型和完整的医疗认证让它们可以轻松应用到医疗设计。模块具有5kVAC的加强隔离、超低漏电流、超宽4:1输入电压范围,这些增强的特性让模块成为医疗级应用的理想选择。

可靠的REM15-W、REM20-W和REM30-W系列DC/DC转换器可匹配高端医疗设备的性能。同时拥有60601-1 第3版认证。外壳尺寸仅为1.6“x1”和2“x1”,在额定250VAC输入电压条件下,转换器符合5kVAC加强隔离、8mm爬电距离和电气间隙,漏电流仅为2μA。该系列同时还具备超宽4:1输入电压范围且效率高达90%。它们可以在自然对流-40°C至105°C极端恶劣的温度环境中可靠工作。转换器的单输出电压选择范围从5V至24V,双输出则提供5V、12V或15V,该系列具有低输出纹波性能和零负载工作能力。为了强调产品的高可靠性,RECOM为这些模块提供5年质量保证。样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
应用
  系列
1 DC/DC, 15.0 W, THT REM15-W Series
  • 针对 250 VAC 工作电压增强绝缘
  • 电气间隙和爬电距离 >8 mm
  • 5 kVAC 输入到输出隔离,2MOPP
  • 2 µA 患者泄漏电流
2 DC/DC, 20.0 W, THT REM20-W Series
  • 针对 250 VAC 工作电压增强绝缘
  • 电气间隙和爬电距离 >8 mm
  • 5 kVAC 输入到输出隔离,2MOPP
  • 2 µA 患者泄漏电流
3 DC/DC, 30.0 W, THT REM30-W Series
  • 针对 250 VAC 工作电压增强绝缘
  • 电气间隙和爬电距离 >8 mm
  • 5 kVAC 输入到输出隔离,2MOPP
  • 2 µA 患者泄漏电流