2 x MOPP durch 15W, 20W und 30W DC/DC Wandler für medizinische Geräte

2 x MOPP durch 15W, 20W und 30W DC/DC Wandler für medizinische Geräte News Bild
RECOM erweitert sein Wandler-Portfolio für Medizinanwendungen mit neuen 15W bis 30W DC/DC Modulen, welche besonders einfach in PCB-Designs integriert werden können, da diese kompakten Wandler mit lückenlosen Zertifizierungen für Medizintechnik ausgestattet sind.

Die REM15-W, REM20-W und REM30-W Serien sind zuverlässige DC/DC Wandler, welche die geforderten Spezifikationen für kritische Medizin-Anwendungen bieten und mit 60601-1 3rd Ed. Medizin-Zertifikaten ausgestattet sind. Sie verfügen über einen verstärkten Isolationsgrad von 5kVAC bei 250VAC Arbeitsspannung, 8mm Creepage und Clearance und nur 2µA Leckstrom, trotz der äußerst kompakten Gehäuse von nur 1,6”x1” und 2”x1”. Gleichzeitig garantieren sie weitreichende Kompatibilität mit ihren extra-weiten 4:1 Eingangsspannungsbereich. Der hohe Wirkungsgrad von bis zu 90% bedeutet, dass sie bei extremen Temperaturen in rauen Umgebungen von -40°C bis zu +105°C bei nur natürlicher Konvektion betrieben werden können. Die Single-Ausgänge reichen von 5V bis zu 24V und die Dual-Ausgänge sind mit 5V, 12V oder 15V erhältlich, bei niedrigem Ripple am Ausgang und Leerlaufbetrieb. Um die besondere Haltbarkeit zu unterstreichen, bietet RECOM eine 5-Jahres Garantie auf diese Module. Muster und OEM-Preise sind bei allen autorisierten Händlern oder direkt bei RECOM erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 15.0 W, THT REM15-W Series
  • Reinforced insulation for 250VAC working voltage
  • Clearance and creepage distance >8.0mm
  • 5kVAC I/P to O/P 2MOPP isolation
  • 2µA patient leakage current
2 DC/DC, 20.0 W, THT REM20-W Series
  • Reinforced insulation for 250VAC working voltage
  • Clearance and creepage distance >8.0mm
  • 5kVAC I/P to O/P 2MOPP isolation
  • 2µA patient leakage current
3 DC/DC, 30.0 W, THT REM30-W Series
  • Reinforced insulation for 250VAC working voltage
  • Clearance and creepage distance >8.0mm
  • 5kVAC I/P to O/P 2MOPP isolation
  • 2µA patient leakage current