特殊应用和坚固的车辆解决方案

  • 适用于关键应用
  • 使用板载EMI滤波的4kW电源解决方案
  • 高机械保护及防水性
  • 极度坚固
  • 高功率密度
针对关键应用和特殊设备,我们的解决方案能满足坚固耐用的最高要求。产品不但具有极宽的输入电压范围,符合最严格的EMC限制等级以及VG、MIL、DO和Stanag标准中对冲击和振动的要求,同时也符合对环境条件、极端温度范围以及防潮和腐蚀防护的要求。

这些产品具有极高的功能级别、多个输出以及匹配的热兼容性和机械性能,是适合车载安装的转换器。我们还提供独立的装置作为汽车、船舶和航空的车载电源适配器,或者用来当作系统或车载电池的智能AC充电器。我们也提供具有交流和直流输入以及自动开关的冗余设备来持续供电。

  • 宽输入电压范围
  • 船舶、航空电子和汽车应用
  • DC/DC – AC/DC – DC/AC解决方案
系列 类型 描述
MD200
MD200
MIL-Std PSU Power 220W, Vin 28VDC, Vout 5V / 2 x 12V
RMOC4000
RMOC4000
MIL-Std PSU Power 4kW, Vin 400V3AC or 700VDC, Vout 24V
SD280
SD280
MIL-Std PSU Power 280W, Vin 28VDC, Vout Multiple output
Attributes Special Applications and Rugged Vehicle Solutions
AC/DC or DC/DC or DC/AC
Power (W) up to 4000W
Isolation Isolated or non isolated
Nr. of Outputs Single or multiple
Vin (V) 20 - 264 1AC
200 - 600 3AC
8 - 800V DC
Isolation (kV) up to 6
Mounting Type any
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
Baseplate conduction cooling
19"-Rack style
Certifications UL,EN;IEC 60601 CE, EN 61010, UL,IEC,EN62368, UL 60950-1,
MIL-Std461/810/704, VG96916-5/20, DEF-STAN 59-41, DO-160
MIN Operating Temp (°C) -40.0/-50.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0 / 85.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP; OVC III; PD3
Trim Pin Output Voltage Adjustment ADJUSTABLE
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
如需要销售咨询或技术支持,请与我们联系。我们会尽快答复您。

销售代表

询问关于我们PCS产品的需求或疑问