SIP Switching Regulators

开关稳压器是效率高达97%的高功率密度紧凑型稳压器。R78系列是替代78xx系列线性稳压器的3引脚THT产品,也是我们最受欢迎的产品之一。由于可以直接替代TO-220稳压器,因此在不需重新设计电路或安装散热器的情况下,传统电源板的效率可以从大约60%提升到90%以上。有线版本是专为提供本地稳压电源和短路保护设计的,无需任何外部组件或电路板。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
    电流(A)
      系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
    1 RECOM | R-78HE-0.3 Series | DC/DC, THT, 1.5W, Single Output
    重点
    0.3 6.5 - 72 5 THT SIP3
    2 RECOM | R-78CK-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    重点
    0.5 5 - 40, 6.5 - 40, 15 - 40, 18 - 40 12, 15, 3.3, 5 THT SIP3
    3 RECOM | R-78K-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    重点
    0.5 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    4 RECOM | R-78K-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    重点
    1 4.5 - 36, 6.5 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    5 RECOM | R-78K-2.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    重点
    2 4.5 - 36, 6.5 - 36, 11 - 36, 14 - 36, 18 - 36 1.2, 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    6 RECOM | R-78S-0.1 Series | DC/DC, THT, Single Output
    0.1 0.65 - 1.3, 0.65 - 3.15, 0.65 - 3.3 1.8, 3.3, 3.6 THT SIP4
    7 RECOM | R-78HB-0.3 Series | DC/DC, THT, 7.2W, Single Output
    0.3 36 - 72 24 THT SIP3
    8 RECOM | R-78-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    0.5 4.75 - 30, 4.75 - 32, 6.5 - 32, 8 - 32, 11 - 32, 15 - 32, 18 - 32 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    9 RECOM | R-78E-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    0.5 6 - 28, 7 - 28, 12 - 28, 15 - 28, 18 - 28 12, 15, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    10 RECOM | R-78HB-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    0.5 9 - 72, 14 - 72, 17 - 72, 20 - 72 12, 15, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    11 RECOM | R-6 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1, 2 9 - 32, 11 - 32, 14 - 32 1.5 ‐ 3.6, 1.5 ‐ 4.5, 1.8 ‐ 6, 1.8 ‐ 9, 3.3 ‐ 15 THT SIP12
    12 RECOM | R-78-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1 4.75 - 18, 6.5 - 18 1.8, 2.5, 3.3, 5 THT SIP3
    13 RECOM | R-78B-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1 4.75 - 26, 4.75 - 32, 6.5 - 32, 9 - 32, 12 - 32, 16 - 32, 20 - 32 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    14 RECOM | R-78C-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1 5 - 42, 7 - 42, 8 - 42, 12 - 42, 15 - 42, 18 - 42 1.8, 12, 15, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    15 RECOM | R-78E-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1 7 - 28, 8 - 28, 15 - 27 12, 3.3, 5 THT SIP3
    16 RECOM | R-78B-1.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1.5 4.75 - 18, 6.5 - 18, 8 - 18 3.3, 5, 6.5 THT SIP3
    17 RECOM | R-7 Series | DC/DC, THT, Single Output
    2, 3, 4 4.5 - 28, 6.5 - 28, 8.5 - 28, 12 - 28, 15 - 28, 19 - 28 10 ‐ 14, 13 ‐ 17, 2.5 ‐ 5.5, 3 ‐ 5.5, 5 ‐ 7.5, 5 ‐ 8, 7 ‐ 11 THT SIP12
    18 RECOM | R-78B-2.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    2 4.75 - 32, 6.5 - 32, 11 - 32, 15 - 32, 18 - 32 1.2, 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT SIP3

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。