NA
产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RTM-0505S
| 2 | 隔离 | 5 | 5 | SMD |
| |||||||
2 |
RTM-0505S-R
| 2 | 隔离 | 5 | 5 | SMD |
| |||||||
3 |
RTM-0505S/H
| 2 | 隔离 | 5 | 5 | SMD |
| |||||||
4 |
RTM-0505S/H-R
| 2 | 隔离 | 5 | 5 | SMD |
| |||||||
5 |
RTM-1205S
| 2 | 隔离 | 12 | 5 | SMD |
| |||||||
6 |
RTM-1205S-R
| 2 | 隔离 | 12 | 5 | SMD |
| |||||||
7 |
RTM-1205S/H
| 2 | 隔离 | 12 | 5 | SMD |
| |||||||
8 |
RTM-1205S/H-R
| 2 | 隔离 | 12 | 5 | SMD |
| |||||||
9 |
RTM-2405S
| 2 | 隔离 | 24 | 5 | SMD |
| |||||||
10 |
RTM-2405S-R
| 2 | 隔离 | 24 | 5 | SMD |
| |||||||
11 |
RTM-2405S/H
| 2 | 隔离 | 24 | 5 | SMD |
| |||||||
12 |
RTM-2405S/H-R
| 2 | 隔离 | 24 | 5 | SMD |
|
特性 | RTM |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 2 |
隔离 | 隔离 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 400 |
安装类型 | SMD |
封装类型 | SMD |
长度 (mm) | 18 |
宽度 (mm) | 8.7 |
高度 (mm) | 7.15 |
认证 | EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
保护功能 | SCP |
指令 | RoHS 2 (6/6) |
输出类型 | 非稳压 |
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RTM-0505S
| 2 | 5 | 5 | SMD |
| |||
2 |
RTM-0505S-R
| 2 | 5 | 5 | SMD |
| |||
3 |
RTM-0505S/H
| 2 | 5 | 5 | SMD |
| |||
4 |
RTM-0505S/H-R
| 2 | 5 | 5 | SMD |
| |||
5 |
RTM-1205S
| 2 | 5 | 12 | SMD |
| |||
6 |
RTM-1205S-R
| 2 | 5 | 12 | SMD |
| |||
7 |
RTM-1205S/H
| 2 | 5 | 12 | SMD |
| |||
8 |
RTM-1205S/H-R
| 2 | 5 | 12 | SMD |
| |||
9 |
RTM-2405S
| 2 | 5 | 24 | SMD |
| |||
10 |
RTM-2405S-R
| 2 | 5 | 24 | SMD |
| |||
11 |
RTM-2405S/H
| 2 | 5 | 24 | SMD |
| |||
12 |
RTM-2405S/H-R
| 2 | 5 | 24 | SMD |
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RTM.pdf | Datasheet |