RAM 是一款小型 1 W 防短路 SMD DC/DC 转换器,采用紧凑型 28-SOIC 封装。该系列转换器具备 -40°C 至 100°C 的宽工作温度范围(无需降额)以及高达 4 kVDC 的高隔离电压,适用于要求严苛的工业、测试和测量以及医疗应用。封闭式变压器外壳使 RAM 易于与贴片机搭配使用,并采用卷带包装。
产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RAM-0505S
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SMD |
| ||||||
2 |
![]() |
RAM-0505S-R
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SMD |
| ||||||
3 |
![]() |
RAM-0505S/H
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SMD |
| ||||||
4 |
![]() |
RAM-0505S/H-R
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SMD |
| ||||||
5 |
![]() |
RAM-1205S
| 1 | 隔离 | 12 | 5 | SMD |
| ||||||
6 |
![]() |
RAM-1205S-R
| 1 | 隔离 | 12 | 5 | SMD |
| ||||||
7 |
![]() |
RAM-1205S/H
| 1 | 隔离 | 12 | 5 | SMD |
| ||||||
8 |
![]() |
RAM-1205S/H-R
| 1 | 隔离 | 12 | 5 | SMD |
| ||||||
9 |
![]() |
RAM-2405S
| 1 | 隔离 | 24 | 5 | SMD |
| ||||||
10 |
![]() |
RAM-2405S-R
| 1 | 隔离 | 24 | 5 | SMD |
| ||||||
11 |
![]() |
RAM-2405S/H
| 1 | 隔离 | 24 | 5 | SMD |
| ||||||
12 |
![]() |
RAM-2405S/H-R
| 1 | 隔离 | 24 | 5 | SMD |
|
特性 | RAM |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1 |
隔离 | 隔离 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 200 |
安装类型 | SMD |
封装类型 | SMD |
长度 (mm) | 18 |
宽度 (mm) | 8.7 |
高度 (mm) | 6.7 |
认证 | EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 100 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2 (6/6) |
输出类型 | 非稳压 |
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RAM-0505S
| 1 | 5 | 5 | SMD |
| ||
2 |
![]() |
RAM-0505S-R
| 1 | 5 | 5 | SMD |
| ||
3 |
![]() |
RAM-0505S/H
| 1 | 5 | 5 | SMD |
| ||
4 |
![]() |
RAM-0505S/H-R
| 1 | 5 | 5 | SMD |
| ||
5 |
![]() |
RAM-1205S
| 1 | 5 | 12 | SMD |
| ||
6 |
![]() |
RAM-1205S-R
| 1 | 5 | 12 | SMD |
| ||
7 |
![]() |
RAM-1205S/H
| 1 | 5 | 12 | SMD |
| ||
8 |
![]() |
RAM-1205S/H-R
| 1 | 5 | 12 | SMD |
| ||
9 |
![]() |
RAM-2405S
| 1 | 5 | 24 | SMD |
| ||
10 |
![]() |
RAM-2405S-R
| 1 | 5 | 24 | SMD |
| ||
11 |
![]() |
RAM-2405S/H
| 1 | 5 | 24 | SMD |
| ||
12 |
![]() |
RAM-2405S/H-R
| 1 | 5 | 24 | SMD |
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAM.pdf | Datasheet |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2020-5-4 |