RKZ 系列 2 W DC/DC 转换器已通过 EN60950-1 认证,因而适合用于如 IGBT 驱动电路等高端工业应用。RKZ 转换器与 RK 和 RH 转换器系列引脚兼容,提供了将 1 W 高隔离电压升级至 2 W 的简单方法。
特性 | RKZ-0515S |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 2 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 5 |
主输出电压(V) | 15 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 132 |
隔离电压 (kV) | 3 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP7 |
长度 (mm) | 19.65 |
宽度 (mm) | 7.05 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 85 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-2.1.pdf | ||
RKZ.pdf | Datasheet | |
RKZ_S.step | 2D/3D | 2019-7-25 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
How electronics has been changing motoring | Blog Article | 2019-7-10 |
Worried about gate driver insulation? Apply the 'BIER' test | Blog Article | 2019-3-4 |
High Isolation DC/DC Converters for Gate Drivers | 2018-11-15 | |
DC/DC Converters for GaN Gate Drivers | Whitepaper | 2018-3-30 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 |