AC/DC 转换器

电子产品的设计需要AC/DC电源提供的直流电压。自从2010年1月份欧盟指令(节能产品)的引进,焦点便在于如何提高效率。特别是有待机功能的电子设备需要低待机功耗满足这个指令。我们的AC系列提供了1W到1200W功率的模块。它们具有封装密度高,空载电流小,以及平均故障间隔时间可达持续40年的运行的特点。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型 封装类型
1 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
重点
9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 导轨 DIN-Rail (IP20)
2 RECOM | RAC02E-K/277 Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
重点
2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.35"x0.88"
3 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3W, Single Output
重点
3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD 1"x1"
4 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
重点
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.45"x0.95"
5 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
重点
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, 引线 Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65)
6 RECOM | RAC05-K/277 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
重点
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT 标准
7 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
重点
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT 2"x1"
8 RECOM | RAC05-K/C14 Series | AC/DC, IEC C14, 5W, Single Output
重点
5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 IEC C14 金属
9 RECOM | RAC05E-KT Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
重点
5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT 1.07"x1.26"
10 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6W, Single Output
重点
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT 1"x1"
11 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
重点
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT 2"x1"
12 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W, Single Output
重点
10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.8"x1"
13 RECOM | RACM15E-K Series | AC/DC, Single Output
重点
12, 15 80 - 275 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 连接器, 推入式端子 开放式, 导轨
14 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
重点
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, 引线 灌胶 2"x1"
15 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
重点
15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT 灌胶 2"x1.6"
16 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
重点
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, 引线 Encapsulated 1.5"x2"
17 RECOM | RAC20NE-K/277/EPID Series | AC/DC, Push-in Terminal, Single Output
重点
15, 20 85 - 305 12, 24, 36, 5 4.2 推入式端子 Panel Mount/DIN-Rail (IP40)
18 RECOM | RAC20-K Series | AC/DC, THT, 20W
重点
20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5, 7, ± 12, ± 15 3 THT 2"x1"
19 RECOM | RAC20-K/W Series | AC/DC, Wired, 20W, Single Output
重点
20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5 3 引线 2"x1"
20 RECOM | RAC20E-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W, Single Output
重点
20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT 2"x1"
21 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
重点
20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, 连接器 Encapsulated 2"x1", Open Frame 3"x1", Encapsulated 2"x1.5"
22 RECOM | RACV22-W Series | AC/DC, Chassis mounting, 22W, Single Output
重点
22 176 - 264 24 3.2 底架安装 Encapsulated (IP65)
23 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
重点
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT 灌胶 3.2"x1.8"
24 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
重点
30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, 引线, 连接器, 推入式端子 面板安装, 开放式 1.5"x3", Encapsulated potted
25 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
重点
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, 连接器, PCB安装引脚 开放式 2"x3", 开放式 1.6"x3", 灌胶 1.8"x3.2"
26 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
重点
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 连接器, PCB安装引脚 开放式 2"x4", 封闭式 2"x4", 开放式 2"x3"
27 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90W, Single Output
重点
90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 连接器 开放式 2"x4", 封闭式 2"x4"
28 RECOM | REFIN2U-S Series | AC/DC, DIN-Rail, 90W, Single Output
重点
90 85 - 276 24 ‐ 29 3 导轨 2U Step-Shape DIN-Rail (IP20)
29 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
重点
120 85 - 277 12 ‐ 15, 24 ‐ 29, 48 ‐ 56 4 导轨 DIN-Rail (IP20)
30 RECOM | REDIIN120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
重点
120 90 - 264 10.8 ‐ 13.2, 21.6 ‐ 26.4, 43.2 ‐ 52.8 3 导轨 导轨
31 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
重点
130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 连接器 开放式 2"x4", 封闭式 2"x4"
32 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
重点
136.8, 140 80 - 264 12 ‐ 18, 22 ‐ 28, 30 ‐ 36, 48 ‐ 54 4.2 连接器 Open Frame 3"x5", Enclosed 3"x5"
33 RECOM | RACM230-G Series | AC/DC, Connector, 230W, Single Output
重点
230 80 - 264 11.4 ‐ 12.6, 22.8 ‐ 25.2, 34.2 ‐ 37.8, 45.6 ‐ 50.4, 51.3 ‐ 56 4 连接器 开放式 4"x2", 封闭式 4"x2"
34 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
240 85 - 277 24 ‐ 29 4 导轨 DIN-Rail (IP20)
35 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
240 85 - 277 12 ‐ 15, 24 ‐ 29, 48 ‐ 56 4 导轨 DIN-Rail (IP20)
36 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
240 320 - 575 24 ‐ 28 5 导轨 DIN-Rail (IP20)
37 RECOM | REDIIN240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
240 90 - 264 21.6 ‐ 26.4, 43.2 ‐ 52.8 3 导轨 导轨
38 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
重点
480 85 - 277 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 4 导轨 DIN-Rail (IP20)
39 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
重点
480 320 - 575 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 5 导轨 DIN-Rail (IP20)
40 RECOM | REDIIN480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
重点
480 90 - 264 24 ‐ 28, 48 ‐ 55 3 导轨 导轨
41 RECOM | RACM550-G Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 550W, Single Output
重点
550 80 - 264 22 ‐ 26, 34 ‐ 38, 46 ‐ 50, 54 ‐ 58 4 连接器/螺丝端子 开放式 5"x3", 封闭式 5"x3"
42 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600W, Single Output
重点
600 80 - 275 19.2 ‐ 28.8, 38.4 ‐ 56, 9.6 ‐ 14.4 4 连接器/螺丝端子 开放式 7.7"x4"
43 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
重点
960 320 - 575 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 5 导轨 DIN-Rail (IP20)
44 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
重点
1200 80 - 264 24 ‐ 28, 30 ‐ 36, 48 ‐ 56 4 连接器 封闭式 9"x3.8"
45 RECOM | RAC01-GA Series | AC/DC, THT, 1W, Single Output
1 85 - 264 12, 5 3 THT 标准
46 RECOM | RAC01-GB Series | AC/DC, THT, 1W, Single Output
1 85 - 264 12, 24, 3.3, 5 3 THT 标准
47 RECOM | RELI-DA/R Series | AC/DC, Screw Terminal, 1.6W, Single Output
1.6 90 - 290 螺丝端子 标准
48 RECOM | RAC02-GA Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT 标准
49 RECOM | RAC02-GB Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT 标准
50 RECOM | RAC03-GA Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT 标准
51 RECOM | RAC03-GB Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT 标准
52 RECOM | RACD03 Series | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
3 90 - 264 15, 3 ‐ 9.5, 6 3.75 引线 标准
53 RECOM | RELV4 Series | AC/DC, Screw Terminal, 3.2W, Single Output
3.2 90 - 264 16 3.75 螺丝端子 标准
54 RECOM | RAC3.5-K/277 Series | AC/DC, THT, 3.5W, Single Output
3.5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT 标准
55 RECOM | RAC04-GA Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
4 85 - 305 12, 24, 5, 9 3 THT 标准
56 RECOM | RAC04-GB Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
4 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT 标准
57 RECOM | RAC04-K/277 Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
4 80 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 标准
58 RECOM | RACD04 Series | AC/DC, Wired, Single Output
4, 4.2 90 - 264 3 ‐ 12, 3 ‐ 6, 3 ‐ 8 3.75 引线 标准
59 RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
4 90 - 264 12, 24 3.75 引线 标准
60 RECOM | RAC05-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT 1"x1"
61 RECOM | RAC05-K/277/W Series | AC/DC, Wired, 5W, Single Output
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 引线 标准
62 RECOM | RAC05-K/PD3/H Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
5 90 - 318 12, 5 5.4 THT 2"x1"
63 RECOM | RAC05E-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
5 90 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT 1.46"x0.95"
64 RECOM | RACD07 Series | AC/DC, Wired, Single Output
7 - 7.4 90 - 295 10 ‐ 20, 14 ‐ 28, 3 ‐ 10.5, 5 ‐ 14.5 3.75 引线 标准
65 RECOM | RAC15-K Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
15 85 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT 2"x1"
66 RECOM | RACM18-ER Series | AC/DC, THT, 18W, Single Output
18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 THT 灌胶 (IP68)
67 RECOM | RACM18-ER/W Series | AC/DC, Wired, 18W, Single Output
18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 引线 灌胶 (IP68)
68 RECOM | RAC20-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W
20 85 - 305 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 3 THT 2"x1"
69 RECOM | RACM30-ER Series | AC/DC, THT, 30W, Single Output
30 90 - 264 12, 24 4.4 THT 灌胶 (IP68)
70 RECOM | RACM30-ER/W Series | AC/DC, Wired, 30W, Single Output
30 90 - 264 12, 24 4.4 引线 灌胶 (IP68)
71 RECOM | RACM65 Series | AC/DC, 65W, Single Output
65 85 - 264 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, 43.2 ‐ 52.8 4 螺丝端子, 连接器 封闭式 3"x2", 开放式 3"x2"
72 RECOM | RACM100 Series | AC/DC, Connector, 100W, Single Output
100 85 - 264 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 21.6 ‐ 26.4, 43.2 ‐ 52.8 4 连接器 封闭式 3"x2", 开放式 3"x2"
73 RECOM | RAC150-G Series | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
150 90 - 264 12, 24, 48 3 连接器 开放式 4"x2", 封闭式 4"x2"
74 RECOM | RAC04-A Series | AC/DC, THT, 4W
NRND
4 90 - 264, 90 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / 12, 9 3 THT 标准
75 RECOM | RAC20-B Series | AC/DC, Single Output
NRND
11.9, 18, 20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT, 螺丝端子 标准
76 RECOM | RAC20-N Series | AC/DC, THT, Single Output
NRND
12, 18, 20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT 标准
77 RECOM | RAC20-A Series | AC/DC, 20W
NRND
20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, 9, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT, 螺丝端子 标准
78 RECOM | RAC40-B Series | AC/DC, 40W
NRND
40 90 - 264 12, 15, 24, 5, 5 / 12, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT, 螺丝端子 标准
79 RECOM | RACM40 Series | AC/DC, 40W, Single Output
NRND
40 85 - 264 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, 43.2 ‐ 52.8 4 螺丝端子, 连接器 封闭式 3"x2", 开放式 3"x2"
Signature Highlight Products: AC/DC Power 图像

Signature Highlight Products: AC/DC Power

RECOM AC/DC 知识手册

AC/DC转换器知识手册

  • 丰富的电子知识
  • 12个技术章节
  • 涵盖线性AC/DC电源、视在、无功和有功功率、AC理论、有源和无源AC组件选型、PFC技术等等
  • 作者:Steve Roberts, RECOM技术总监
  • 免费下载


… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。