可升降压的开关稳压器
转换器的尺寸为63.2mm x 60.6mm x 13.0mm,体积50cm³。96%的超高效率让它可以有很紧凑的尺寸以及非常平坦的曲线图。
图 1:输出电流与效率关系曲线图
转换器在轻载时也有出色的效率表现,但是在高功率密度下需进行冷却。将散热基板安装在半砖外壳的底板上可达到散热效果,因此转换器可在高达85°C的环境温度下全功率运行。超过此范围之后降额会是一个问题。在25°C和80%的负载下,根据Telcordia SR332计算MTBF为1.3 x 106小时。
图 1:输出电流与效率关系曲线图
转换器在轻载时也有出色的效率表现,但是在高功率密度下需进行冷却。将散热基板安装在半砖外壳的底板上可达到散热效果,因此转换器可在高达85°C的环境温度下全功率运行。超过此范围之后降额会是一个问题。在25°C和80%的负载下,根据Telcordia SR332计算MTBF为1.3 x 106小时。