Schaltregler kann aufwärts und abwärts wandeln
Mit den Abmessungen 63,2mm x 60,6mm x 13,0mm hat der Wandler ein Volumen von 50cm³. Dass der Wandler in einem so kleinen Gehäuse überhaupt betrieben werden kann, setzt einen hohen Wirkungsgrad voraus. Es werden 96% erreicht, wobei die Wirkungsgrad-kurve über der Leistung sehr flach verläuft.
Abb. 1: Wirkungsgrad in Abhängigkeit des Ausgangsstroms
Damit hat der Wandler auch bei kleiner Last einen hervorragenden Wirkungsgrad. Trotzdem muss bei der hohen Leistungsdichte Wärme abgeführt werden. Die Kühlung erfolgt mittels Wärmeleitung über die löt- oder schraubbare Grundplatte an der Unterseite des Half Brick Gehäuses. Der Wandler arbeitet bis 85°C Umgebungstemperatur mit voller Leistung. Erst darüber setzt das Derating ein. Bei 25°C und 80% Last wurde die MTBF nach Telcordia SR332 auf Stunden berechnet.
Abb. 1: Wirkungsgrad in Abhängigkeit des Ausgangsstroms
Damit hat der Wandler auch bei kleiner Last einen hervorragenden Wirkungsgrad. Trotzdem muss bei der hohen Leistungsdichte Wärme abgeführt werden. Die Kühlung erfolgt mittels Wärmeleitung über die löt- oder schraubbare Grundplatte an der Unterseite des Half Brick Gehäuses. Der Wandler arbeitet bis 85°C Umgebungstemperatur mit voller Leistung. Erst darüber setzt das Derating ein. Bei 25°C und 80% Last wurde die MTBF nach Telcordia SR332 auf Stunden berechnet.