低功率板载 DC/DC 转换器的制造技术发展得比其他的电子产品来得缓慢且独立。几十年来,典型的转换器一直是通孔封装的模块或开放式表面贴装的「子板」,虽然新产品持续推出,但引脚布局和外形尺寸从 1980 年代开始都没有改变。但在其他地方例如接口、A/D 和 D/A 转换器等其他功能块不断从分立式解决方案发展成更小的「芯片」,高度只有几分之一毫米、占地面积仅比内部裸片大一点,现在裸片在几何空间上的走线能达到纳米级别。

| Royer | RECOM RKK 系列 | |
|---|---|---|
| BoM成本 | 最低 | 较高 |
| 变压器结构 | 耗时 | 全自动化 |
| 组装成本 | 固定 (即使大量生产) | 产量越高成本越低 |
| 线性稳压 (±10%变体) | 未稳压 (±8%) | 半稳压 (<5%) |
| 负载稳压 (10-100%) | 未稳压 (±10%, 空载升至+25%) | 半稳压 (< ±5%) |
| 短路保护 | 无 | 有 |
| 效率 | 75-84% | >85% |
| 隔离 | 4kVDC/1秒 | 4kVDC/1秒 |
| 工作温度 | 工业 (-40°C至+85°C) | 汽车 (-40°C至+105°C) |
| 性能一致性 | 好 | 优良 |
| 整体成本 | 低 | 较低 |