选择合适的 DIN 导轨电源

选择合适的 DIN 导轨电源 博客文章图片
DIN 导轨电源相比传统电源有许多优点。首先,DIN 导轨电源采用模块化设计,易于安装且节省空间。它们安装在 DIN 导轨上,尤其适合空间有限或需要便捷接入电源的应用场景。有多种尺寸、电压和功率可供选择,以满足不同需求。

导轨电源单元标准化且安装方便。由于基本要求是固定的(单相或偶尔为三相输入,精选的标准输出和额定功率),许多决策都得以简化。此外,大多数低功率或中等功率 AC-DC 电源所需的输入电压工作范围在全球范围内已标准化为 90 VAC–264 VAC,各国之间仅略有差异。

尽管如此,仍有部分规格参数可能会引发问题。

DIN 导轨电源的选型要素

工作温度

确保电源不超过其额定工作温度。超出此范围的温度会引发一系列问题。 工作温度过高会导致性能降级,还会缩短使用寿命,增加故障和失效的风险。低温也可能引发性能问题,包括输出纹波增加和输出调节不佳。此外,低温下电气特性的变化可能导致其无法启动。选择 DIN 导轨电源时,请确保设备在最大工作温度下能满足要求,并在必要时考虑降额。同时,检查设备是否保证能在最低工作温度下启动。

过长的电源线

会产生电阻损耗,从而导致负载端的电压低于允许范围。有多种方法可以抵消电阻损耗,例如增加线规,或提高输出电压(例如从 24 V 提高至 48 V),然后在负载端使用本地 DC/DC 调节(负载点调节)。 请务必计算最坏情况下的电压降,并验证设计是否仍满足要求。

容性或感性负载

为这类型负载供电可能会引发问题。感性负载包括电机、螺线管和继电器,它们可能导致高压尖峰;为容性负载供电则可能降低电源的动态负载响应,或导致不稳定和输出纹波增加。请确保电源能够容纳应用所需的负载类型。

针对特定应用的认证

许多领域的应用都要求电源则安全性和电磁兼容性 (EMC) 方面获得相应的认证。典型示例包括:

  • IEC/EN/UL/CSA62368-1 是一项产品安全标准,它对能量源进行分类,规定了针对这些能量源的防护措施,并提供了应用和要求方面的指导。该标准的目的是降低疼痛、伤害和财产损失(包括火灾隐患)的可能性。该标准广泛适用于各种技术产品。

  • IEC/EN/UL/CSA61010-1 是一项安全标准,适用于测量、控制和实验室用途的电气设备。第三版标准引入了风险评估程序,涵盖人机交互设备,例如显示器或控制装置。

  • EN55032/35 EN 55032 是与多媒体设备的电磁兼容性 (EMC) 相关的标准

  • EN 55032 (CISPR 32) 定义了测试方法,用于确定额定交流或直流供电电压不超过 600 V 的设备产生的电磁发射。该标准涵盖了辐射发射和传导发射。

  • EN 55035 (CISPR 35) 关于抗扰性,即设备抵御外部干扰的能力。 制造商必须评估产品的所有功能在抗扰性方面的表现。 EN 55035 还规定了测试和监测要求,以确保合规性。

  • EN 61204-3 规定了开关模式电源 (SMPS) 单元的电磁兼容性 (EMC) 要求。这些单元由最高 1000 VAC 或 1500 VDC 的电源电压供电,提供交流和/或直流输出(不包括建立交流电源的逆变器输出)。该标准确保这些电源符合 EMC 标准,最大限度地减少干扰并确保安全运行。

  • EN 61000-6-4 规定了用于工业环境的电气和电子设备的发射要求。该标准涵盖了 9 kHz 到 400 GHz 的频率范围。EN 61000-6-4 B 级是指 EN 61000-6-4 标准中的特定分类。B 级设备适用于住宅区和类似场所,与其他类别相比具有更低的发射限值。

设计人员必须检查电源是否符合适用的安全性和电磁兼容性要求。
RECOM's REDIIN120-24, REDIIN240-24, and REDIIN 480-24 with USPs listed
图 1:RECOM 的新型 REDIIN AC/DC 电源采用 DIN 导轨安装,功能丰富,适用于低功率和中等功率应用。(来源:RECOM)
REDIIN 系列应用领域包括测量和测试设备工业控制和自动化、发电和配电以及数据和电信系统的电源解决方案。

这些产品采用创新的 RECOM 设计技术,效率高达 93.5%。该设备采用标准 DIN 导轨格式,120W 240W480W 型号的宽度分别为 30 mm (1.2")、40 mm (1.6") 和 56 mm (2.2");所有设备的深度均为 123.4 mm (4.86"),高度均为 123.6 mm (4.87")。REDIIN 240 W 和 480 W 型号分别配备 24 V 和 48 VDC 的单独输出电压,120W 型号还可提供 12 VDC 输出电压。输出电压可从前面板进行调节。

采用对流冷却时,设备的工作温度范围为 -30°C 至 +70°C,但从 +50°C 开始需要降额处理,支持低至 -40°C 的环境温度下冷启动。REDIIN 系列型号具备过电压、短路和过电流保护功能,以及恒流模式,以确保在高电容负载下安全启动。该系列采用对流冷却,可在 -30°C 至 +50°C 的温度范围内满载工作 (230 VAC)。产品可在恒流模式下工作,对感性负载和容性负载均适用。

REDIIN 系列已通过上述所有安全标准认证,包括:IEC/EN/UL 62368-1,IEC/EN/UL 61010-1 和 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 安全标准认证。 电磁辐射和传导发射符合重工业环境的 EN 61000-6-4 Class B 标准和 EN 61000-6-2 抗扰度标准。同时,产品符合 RoHS 指令的环保要求。

结论

DIN 导轨是工业控制应用 中最受欢迎的安装系统,与之兼容的元器件和模块随处可见。由于许多参数都是标准化的,选用 DIN 导轨电源无疑将简化设计人员的工作。尽管如此,本博客仍对存在的潜在问题进行了概述。

RECOM 推出的新系列 DIN 导轨 AC/DC 电源,可在各种电压下提供从 120 W 至 480 W 的功率输出。这些共同构成了强大稳定且经济高效的解决方案,能够满足众多工业和工厂自动化应用的需求。
应用
  系列
1 AC/DC, 120 W, Single Output, DIN-Rail REDIIN120 Series
重点
  • 通用输入电压范围 90-264 VAC
  • 内置恒流电路
  • 提供 12 V,24 V 和 48 V 三种输出电压
  • 输出电压可调节范围为 ±10%
2 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail REDIIN240 Series
重点
  • 通用输入电压范围 90-264 VAC
  • 内置恒流电路
  • 提供 24 V 和 48 V 两种输出电压
  • 输出电压可调节范围为 ±10%
3 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail REDIIN480 Series
重点
  • 通用输入电压范围 90-264 VAC
  • 内置恒流电路
  • 在 115 VAC 和 230 VAC 电压下,功率因数分别 >0.96 和 >0.93
  • 提供 24-28 V 和 48-55 V 两种可调节电压