Bedrahtete AC/DC-Stromversorgungen

RECOM bietet ein umfassendes Sortiment an verdrahteten AC/DC-Stromversorgungen, die für Anwendungen entwickelt wurden, bei denen eine Leiterplattenmontage nicht möglich ist oder eine externe Installation aufgrund von Platzmangel erforderlich ist. Diese Stromversorgungen bieten zuverlässige Leistung in Industrie- und Gebäudeautomationsanwendungen.

Wichtige Merkmale

  • Breites Leistungsspektrum: Verfügbar bis 30W Leistung, geeignet für eine Vielzahl industrieller Anforderungen
  • Flexible Ausgangsspannungen: Ausgangsspannungen von 3,3V bis 48V, passend für zahlreiche Anwendungsfälle
  • Universeller Eingang: Kompatibel mit weltweiten Netzspannungen, einige Modelle unterstützen bis zu 305VAC für 277V-Systeme
  • Hohe Effizienz: Optimiert für geringen Energieverbrauch und reduzierte Betriebskosten
  • Hohe Isolation: Isolationsspannung bis 3kVAC für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Schutz: Ausgewählte Modelle verfügen über IP68-Gehäuse, die Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit bieten
  • Kompaktes Design: Platzsparende Bauform ohne Einbußen bei der Leistung

Produktübersicht

Die AC/DC-Produktfamilie von RECOM mit verdrahtetem Anschluss umfasst unter anderem folgende Serien:

  • RAC03-Serie: 3W roundshapes für den Einbau in Standard-Wanddosen, ideal für Gebäudeautomation und IIoT
  • RAC05-K/277/W-Serie: 5W-Module mit Eingangsspannungen bis zu 305VAC, geeignet für globale Anwendungen in Smart-Building-Systemen
  • RACM16E-K/277/W und RACM30-K/277/W: 16W- und 30W-Modelle mit IP68-Gehäuse, beständig gegen Staub, Feuchtigkeit und raue Umgebungen
  • RACD03/04/07-Serie: Konstantstrom-LED-Treiber mit 3–7,4W, ideal für professionelle LED-Beleuchtungslösungen
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    AC/DC, 4 W, Single Output RAC04NE-K/277 Series Fokus Neu
    (8 Produkte)
    4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65)
    AC/DC, 15 W, Single Output RAC15-K/WI Series Fokus Neu
    (10 Produkte)
    15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired Encapsulated 1.5"x2"
    AC/DC, 20 W, Single Output, Wired RAC20-K/W Series Fokus
    (5 Produkte)
    20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5 3 Wired 2"x1"
    AC/DC, 30 W RACM30-K/277 Series Fokus Neu
    (29 Produkte)
    30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal Panel Mount, Open Frame 1.5"x3", Encapsulated potted
    AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RAC03-ER/277 Series
    (8 Produkte)
    3 85 - 305 12, 24, 3.3, 5 3 Wired Standard
    AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RACD03 Series
    (3 Produkte)
    3 90 - 264 15, 3 to 9.5, 6 3.75 Wired Standard
    AC/DC, Single Output, Wired RACD04 Series
    (1 Produkt)
    4 90 - 264 3 to 8 3.75 Wired Standard
    AC/DC, 4 W, Single Output, Wired RACV04 Series
    (2 Produkte)
    4 90 - 264 12, 24 3.75 Wired Standard
    AC/DC, Single Output, Wired RACD04 Series
    (2 Produkte)
    4.2 90 - 264 3 to 12, 3 to 6 3.75 Wired Standard
    AC/DC, 5 W, Single Output, Wired RAC05-K/277/W Series
    (5 Produkte)
    5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired Standard
    AC/DC, Single Output, Wired RACD07 Series
    (1 Produkt)
    7 90 - 295 14 to 28 3.75 Wired Standard
    AC/DC, Single Output, Wired RACD07 Series
    (1 Produkt)
    7.2 90 - 295 5 to 14.5 3.75 Wired Standard
    AC/DC, Single Output, Wired RACD07 Series
    (1 Produkt)
    7.3 90 - 295 10 to 20 3.75 Wired Standard
    AC/DC, Single Output, Wired RACD07 Series
    (1 Produkt)
    7.4 90 - 295 3 to 10.5 3.75 Wired Standard
    AC/DC, 18 W, Single Output, Wired RACM18-ER/W Series
    (3 Produkte)
    18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 Wired Potted (IP68)
    AC/DC, 30 W, Single Output, Wired RACM30-ER/W Series
    (2 Produkte)
    30 90 - 264 12, 24 4.4 Wired Potted (IP68)
    AC/DC, 2 W, Single Output, Wired RAC02-E/277/W Series NRND
    (4 Produkte)
    2 85 - 305 12, 24, 3.3, 5 3 Wired Standard
    AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RAC03-E/277/W Series NRND
    (4 Produkte)
    3 85 - 305 12, 24, 3.3, 5 3 Wired Standard

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

    Parametrische Suche

    Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

    Vertriebs-Support

    Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.