2023. 12. 7
2022년 RECOM은 참가한 여러 국제 무역 박람회에서 받은 명함 한 장당 나무 한 그루를 심었습니다. 이 프로그램을 통해 RECOM은 수백 그루의 나무를 심어, Embedded World에서 Electronica에 이르는 전시회를 통해 새로운 고객과의 만남을 통해 발생하는 탄소 배출이 중화되었습니다. 이 이니셔티브는 RECOM 카탈로그의 모든 제품에 대해 1km의 엑스포 이동 거리를 상쇄하며, 이는 단지 한 해 동안만 진행되는 것이 아니라 60~100년 동안 계속될 것입니다! RECOM은 친환경 이니셔티브의 목표 초과 달성을 자랑스럽게 여기고 있지만, 항상 그렇듯 우리는 절대 안주하지 않습니다.
따라서 2023년과 그 이후에도 우리는 친환경 노력을 통해 사업을 영위하는 지역에 더 가까이 다가가기 위한 더 많은 방법을 찾을 것입니다. 그리고 우리의 제조 지역도 확대되고 있으며, 새로운 시설과 기후 변화에 대응할 수 있는 새로운 기회가 열리고 있습니다.
새로운 지역에서 뿌리를 내릴 친환경 이니셔티브
올해 우리는 “One Tree Planted”라는 단체를 통해 태국에서 시작했습니다. 이 단체는 2014년부터 기업과 개인 모두가 조림 활동에 쉽게 참여할 수 있도록 하여 80개국에 1억 그루 이상의 나무를 심는 성과를 거두었습니다. 이 팀은 씨앗이 싹을 틔워 무성한 나무로 자라나는 과정 동안의 사진을 공유하여 기부자들이 기부금을 통해 묘목이 울창한 숲으로 변화하는 과정을 눈으로 살펴볼 수 있습니다.
RECOM의 CEO, Karsten Bier는 "우리가 생태학적 발자국을 남기는 곳이라면 어디든 해당 지역사회의 생물 다양성을 지원할 책임이 있습니다."라며 "우리는 제조업이 환경에 미치는 영향을 외면하는 대신 이를 개선하고 있습니다. 그리고 새롭게 진출하는 지역이 미래에도 더욱 번창할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다."라고 말했습니다.
태국 프로그램은 두 가지로 나뉩니다. 첫째, 주민과 야생동물을 위한 유역을 복원하기 위해 노력합니다. 둘째, 기부금을 통해 지역 내 1,000여 명의 소규모 농가를 위한 지속 가능한 농림업이 지원됩니다. 우리는 사업을 운영하는 지역 사회와 협력함으로써 환경 보존에 기여할 뿐만 아니라 지역 경제도 지원하고 있습니다.
숲, 그 이상을 위하여
미국 에너지정보청에 따르면 전체 제조업은
전 세계 탄소 배출량의 1/5을 차지하고 있습니다. 모든 분야에서 "환경을 중요하게 여기는 마음가짐은 있으면 좋은 것이 아니라 반드시 가져야 하는 것"이라는 인식이 확산되고 있습니다.
따라서 산림녹화 활동은 운영의 모든 측면에 친환경 의제를 통합하기 위한 더 큰 전략의 일환이 됩니다. 우리도 이에 동참하여,
- 지속가능성 전문가와 협력하여 제조 공정에서 낭비를 줄이고 있습니다.
- 컨버터 설계의 효율성을 개선하여 에너지 소비를 줄이고 있습니다.
- 불필요한 포팅을 없애는 새로운 컨포멀 코팅 공법을 도입했습니다.
- 전기 철도 프로젝트와 스마트 시티 및 빌딩을 위한 지능형 전원 공급 장치를 개발하고 있습니다.
- 재생 에너지 분야에 투자하고 있습니다.
우리는 기업의 환경 책임을 추구하기 위해 나무를 심는 것에 그치지 않고 더 큰 글로벌 비전을 키우고 있습니다.
2024년과 그 후...더 많은 변화의 씨앗을 심다
향후 몇 년 동안 새로운 RECOM 시설에서는 고도로 자동화된 프로세스를 도입하여 고품질의 전력 솔루션을 더 빠르게 제공할 수 있게 될 것입니다. e-모빌리티, EV 충전기 및 철도용으로 사용할 수 있는 가볍고 안정적이며 고효율의 새로운 AC/DC 및 DC/DC 전원 공급장치는 저탄소 발자국 모빌리티 혁명을 지원하는 최신 개발의 주력 사항입니다.
이 새로운 제조 시설에서는 정밀한 생산 기술을 통해 처리 시간을 단축하고 파트너를 위한 맞춤형 솔루션의 새로운 지평을 열 것입니다.
새로운 프로젝트를 진행할 때마다 우리는 지구와 환경에 긍정적인 영향을 미치겠다는 약속을 다시 확인하고 있으며, 이는 ISO 14001 환경 경영 인증을 취득한 것으로 입증할 수 있습니다.
다음 행선지는 어디일까요? 나무 심기 투어는 전 세계로 뻗어나가고 있습니다. 향후에도 우리는 새로운 지역을 개척하고 다른 지역으로 이니셔티브를 확장할 것입니다.
2025년에는 대만에 중점을 둘 것입니다. 2026년에는 동유럽의 깊은 숲 속을 탐험할 예정입니다. 더 지속 가능한 미래를 향한 여정은 계속될 것이며, 우리는 한 그루의 나무를 심는 것부터 시작하여 변화를 만들어가기 위해 자랑스럽게 선봉장에 설 것입니다.