고출력 시리즈

RBBA3000 및 RPMGx 시리즈는 고전류, PCB 마운트, 비절연 DC/DC 컨버터로 배터리 전압 안정화 요건이 까다로운 경우, 전기차, 드론 전원 공급 장치 등에 이상적입니다. RBBA3000은 출력 50A로 조절 가능한 출력 전압 최고 60V(3,000W)까지 승압 및 감압 모드로 사용할 수 있습니다. RPMGx 시리즈는 감압 컨버터로, 3.3V~8V(5V 버전) 또는 8~24V(12V 버전) 중에서 조정할 수 있습니다. 두 제품 모두 표준형 브릭 사이즈와 핀아웃으로 판매 중입니다.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 DC/DC, 3000 W, Single Output, THT RBBA3000 Series
    Focus
    50 9 - 60 0 to 60 THT Half Brick
    2 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGE-10 Series
    Focus
    10 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 15 PCB Mounting Pins Open Frame Eighth Brick
    3 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGH-40 Series
    Focus
    40 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Half Brick
    4 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGQ-20 Series
    Focus
    20 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Quarter Brick
    5 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGS-20 Series
    Focus
    20 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Sixteenth Brick

    …원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

    매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.

    제품 검색

    주요 사양 기준에 따라 제품을 찾아보세요.

    영업 지원

    가까운 문의처를 찾아보시기 바랍니다.