공장 자동화를 위한 전원 공급장치 선택 기준
적절한 전원 공급장치 선택 여부는 자동화 시스템의 효율성, 가용성, 안전성에 큰 영향을 미치므로 오늘날의 제조 환경에서는 무사고 작동을 보장하기 위해 고려해야 할 기술적, 경제적 요인이 수없이 많습니다.
RACPRO1 시리즈: 소형, 고성능, 피크 부하 대비
RECOM의
RACPRO1 시리즈는 이러한 요구 사항을 고려해 특수 설계된 제품으로, 최고 수준의 효율성에 슬림한 설계, 간편한 취급 방법까지 모두 갖춰져 있습니다. 25° 각도로 밀어 넣어서 연결하기 때문에 공구 없이도 DIN 레일에 장착할 수 있습니다. 콤팩트한 설계(최소 너비 43mm부터) 덕분에 배전함의 공간이 절약되고, 최적화된 하우징(굴뚝 효과 내장)이 제공되어 효율적인 대류 냉각을 보장합니다. 주변 온도가 최고 60°C에 달하더라도 추가적인 냉각이 필요하지 않습니다.
예비 전력도 인상적입니다. 주변 온도 45°C에서 공칭 전력의 120%를 계속 제공하며, 60°C의 경우 최대 5초까지 150%의 파워 부스트를 지원합니다. 따라서 펄스 형태의 부하 변동이 있는 응용 분야에 매우 적합합니다. 또한 4채널 전자 퓨즈(e-퓨즈)가 제공되어 오류 발생 시 각 사용자를 개별적으로 표적화하여 모니터링하고 셧다운할 수 있으므로, 컨트롤러와 같은 중요한 시스템은 계속 작동하도록 보장됩니다.
MOSFET 기술을 적용한 다이오드 회로는 중복성을 요하거나 출력 전원을 늘리기 위해 여러 대의 전원 공급장치를 저손실로 병렬 연결할 수 있도록 합니다. 활성 돌입 전류 한도가 설정되어 업스트림 퓨즈의 접점이 보호되므로 긴 사용 수명에 도움이 됩니다.
RACPRO1 모델 비교
이 시리즈는 크기, 효율성 및 성능 데이터가 서로 다른 세 가지 모델로 구성됩니다.
| 모델 |
너비 |
효율 |
기능 특징 |
무게 |
| RACPRO1-T240 |
43mm |
최고 94.1% |
활성 돌입 전류 한도, 2상 AC 작동 2x350V~2x575V |
500g |
| RACPRO1-T480 |
52mm |
최고 95.3% |
PFC >0.9, 활성 돌입 전류 한도, 병렬 작동 시 패시브 부하 공유, LED 부하 표시등 |
770g |
| RACPRO1-T960 |
80mm |
최고 97.1% |
PFC >0.9, 활성 돌입 전류 한도, 병렬 작동 시 패시브 부하 공유, LED 부하 표시등 |
1140g |
결론 및 전망
공장 자동화 부문에서 전원 공급장치는 더 이상 수동적인 에너지 공급원이 아닌 핵심적인 시스템 구성 요소입니다. 전원 공급장치는 에너지 효율, 운영 안정성, 진단 기능을 콤팩트하고 유지 관리하기 쉬운 설계로 구현해야 합니다. RECOM에서는 RACPRO1 시리즈를 통해 이러한 요구 사항에 부합하는 솔루션을 제공합니다. 즉, 모듈식이고 확장 가능하며 중앙 집중형 및 분산형 용도에 모두 적합한 솔루션입니다. e-퓨즈, 중복 다이오드, UPS 시스템과 함께 사용하면 DIN 레일과 완벽하게 호환되는 연속 전원 공급장치가 구현됩니다.