Effiziente Power für Automation

RECOM-Stromversorgungen in industriellen Automatisierungssystemen mit Roboterarm
Eine zuverlässige Energieversorgung ist das Fundament jeder Automatisierungslösung. Besonders in der industriellen Fertigung gelten hohe Anforderungen: immer kompaktere Schaltschränke, steigende Umgebungstemperaturen, kürzere Wartungszyklen und intelligente Systeme setzen herkömmlichen Netzteilen enge Grenzen. Daher betrachten Planer und Anwender die Stromversorgung zunehmend als Teil des Gesamtsystems – inklusive Zusatzfunktionen, Lebensdauer und Handhabung.

Auswahlkriterien für Netzteile in der Fabrikautomation

Die Wahl eines geeigneten Netzteils beeinflusst Effizienz, Verfügbarkeit und Sicherheit einer Anlage maßgeblich. In modernen Fertigungsumgebungen müssen daher zahlreiche technische und wirtschaftliche Faktoren berücksichtigt werden, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten:
Abb. 1: Die RACPRO1-Serie wurde mit dem Red Dot Award für Produktdesign 2025 ausgezeichnet – ein Beleg für die gelungene Verbindung von technischer Neuerung und ansprechender Gestaltung
  • Stabilität und Zuverlässigkeit: konstante Ausgangsspannung auch bei schwankender Last oder rauen Umgebungsbedingungen.
  • Schutzfunktionen: Überlast-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz sichern sowohl Netzteil als auch Endgeräte.
  • Hohe Effizienz: Wirkungsgrade von über 90% senken Energieverluste und reduzieren die Wärmeentwicklung.
  • Modularität und Skalierbarkeit: DIN-Schienen-Designs ermöglichen flexible Erweiterung und einfache Wartung.
  • Zertifizierungen: Normen wie UL, CE und RoHS sind Voraussetzung für den globalen Einsatz.
  • Remote Monitoring: Normen wie UL, CE und RoHS sind Voraussetzung für den globalen Einsatz.
  • Leistungsreserve: Neben der Gesamtsumme aller Verbraucher sollte mindestens 25% Reserve eingeplant werden.
  • Spitzenlastfähigkeit: Netzteile müssen kurzzeitige Lastspitzen z. B. von Motoren oder Aktoren abfangen.
  • Umgebungsbedingungen: Temperatur, Feuchtigkeit, Vibration und Staubbelastung sind bei der Auslegung zu berücksichtigen.
  • Montage und Wartung: Kompakte Bauformen, werkzeuglose Montage und einfache Diagnose verkürzen Installations- und Servicezeiten.
  • Montage und Wartung: Hochwertige Bauteile und MTBF-Werte von >80.000 Stunden sichern einen wirtschaftlichen Betrieb.

Damit wird deutlich: Netzteile übernehmen heute weit mehr Aufgaben als die reine Spannungsversorgung – sie müssen Effizienz, Schutz, Flexibilität und Diagnosefähigkeit in einem System vereinen.

RACPRO1-Serie: Kompakt, leistungsstark und für Spitzenlasten gerüstet

Die RACPRO1-Serie von RECOM wurde speziell für diese Anforderungen entwickelt. Sie kombiniert höchste Wirkungsgrade mit schlankem Design und einfacher Handhabung. Push-In-Anschlüsse im 25°-Winkel erlauben eine werkzeuglose Montage auf der DIN-Schiene (Hutschiene). Die kompakte Bauform (ab 43mm Breite) spart Platz im Schaltschrank, während das durchdachte Gehäuse mit integriertem Kamineffekt für eine effiziente Konvektionskühlung sorgt – selbst bei Umgebungstemperaturen bis 60°C ist keine zusätzliche Kühlung erforderlich.
Übersicht der RACPRO1-Familie von RECOM
Abb. 2: RACPRO1-Familie bieten DIN-Schienen Stromversorgungslösungen für die Automatisierunglösungen
Auch die Leistungsreserven überzeugen: Bei 45°C Umgebungstemperatur liefern die Geräte dauerhaft 120% der Nennleistung, bei 60°C steht für fünf Sekunden sogar ein Power-Boost von 150% zur Verfügung. Damit sind sie bestens für Anwendungen mit impulsartigen Lastwechseln geeignet. Ergänzend stehen elektronische 4-Kanal-Sicherungen (e-Fuses) zur Verfügung, die eine gezielte Überwachung und Abschaltung einzelner Verbraucher im Fehlerfall ermöglichen – kritische Systeme wie Steuerungen bleiben so in Betrieb.

Diodenschaltungen mit MOSFET-Technologie ermöglichen zudem die verlustarme Parallelschaltung mehrerer Netzteile zur redundanten Versorgung oder Leistungserhöhung. Eine aktive Einschaltstrombegrenzung schützt die Kontakte vorgeschalteter Sicherungen und verlängert deren Lebensdauer.

Vergleich der RACPRO1-Modelle

Die Serie umfasst drei Modelle, die sich durch Baugröße, Effizienz und Leistungsdaten unterscheiden:

Modell Breite Effizienz Funktionsmerkmale Gewicht
RACPRO1-T240 43mm bis 94,1% Aktive Einschaltstrombegrenzung; 2-Phasen-AC-Betrieb 2x350V bis 2x575V 500g
RACPRO1-T480 52mm bis 95,3% PFC >0,9, aktive Einschaltstrombegrenzung; passive Lastaufteilung im Parallelbetrieb, LED-Lastanzeige 770g
RACPRO1-T960 80mm bis 97,1 % PFC >0,9, aktive Einschaltstrombegrenzung; passive Lastaufteilung im Parallelbetrieb, LED-Lastanzeige 1140g

Fazit und Ausblick

In der Fabrikautomation sind Netzteile längst nicht mehr nur passive Energielieferanten, sondern integrale Systembausteine. Sie müssen Energieeffizienz, Betriebssicherheit und Diagnosefähigkeit in kompakter, wartungsfreundlicher Form vereinen. Mit der RACPRO1-Serie bietet RECOM Lösungen, die diesen Ansprüchen gerecht werden – modular, skalierbar und sowohl für zentrale als auch dezentrale Anwendungen geeignet. Durch die Kombination mit e-Fuses, Redundanzdioden und USV-Systemen entsteht ein durchgängiges Versorgungssystem, das vollständig DIN-Schienenkompatibel ist.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Fokus
  • Push-in connectors for tool-less wiring
  • Start-Up delay adjustable by switch
  • NEC Class 2 limit switchable (for 5A module)
  • Adjustable power limit & load indication by LED
2 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
  • Slim Design (43mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • Active Inrush Current Limitation
  • 2-phase AC operation 2x350V to 2x575V
3 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus
  • Slim Design (52mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s
4 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Fokus
  • Slim Design (80mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s