BOM 예산은 낮추고, 개발 시간은 단축하자!
- 92% 까지의 효율
- 7805 리니어 레귤레이터와 완벽한 호환
- 최대 7-28Vin 까지의 넓은 입력범위
- 5Vout @ 1A
- EN60950-1 인증
- 방열판 필요없음!
- 낮은 높이
|
||||||||
Series | Power (W) | Vin (V) | Main Vout (V) | Mounting Type | Package Style | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R1SE
Focus
| 1.0 | 5.0 | 5 | SMD | SMD 5 Pin, SMD 8 Pin | ||
2 |
R1SE/H2
Focus
| 1.0 | 3.3, 5.0, 12.0, 15.0 | 12, 15, 5 | SMD | SMD 5 Pin | ||
3 |
RBE
Focus
| 1.0 | 5.0 | 5 | THT | SIP7 | ||
4 |
REE
Focus
| 1.0 | 5.0 | 5 | THT | SIP7 | ||
5 |
RFB
Focus
| 1.0 | 5.0 | 5 | THT | SIP7 | ||
6 |
RFM
Focus
| 1.0 | 5.0 | 5 | THT | SIP4 | ||
7 |
RFMM
Focus
| 1.0 | 5.0 | 5 | THT | SIP7 | ||
8 |
RKE
Focus
| 1.0 | 5.0, 12.0, 24.0 | 5 | THT | SIP7 | ||
9 |
RKZE
Focus
| 2.0 | 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 | 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 | THT | SIP7 | ||
10 |
ROE
Focus
| 1.0 | 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 | 12, 15, 5 | THT | SIP4 | ||
|