2020. 2. 13
RECOM에서 독창적인 냉각용 베이스 플레이트의 적용을 통해 냉각팬이 필요 없는 550W AC/DC 전원공급장치를 출시합니다. 이제는 별도의 냉각 없이도 5인치 x 3인치 전원공급장치를 의료, 산업, ITE 및 가정용 기기에 설계에 적용하실 수 있습니다.
RACM550 시리즈는 냉각 팬 없이 24V에서 최대 300와트의 연속적인 출력을 지원하도록 설계되었습니다. 이 고효율 5" x 3" 베이스 플레이트 냉각 디자인은 총 높이가 38mm에 불과하며 금속 하우징을 통해 직접 열을 방출할 수 있습니다. 몇 초 동안은 동적 부하를 구동하기 위한 최대 550와트의 피크 전력 공급이 가능하며, 최소한의 강제 공냉을 통해 더 오래 동적 부하를 구동할 수 있습니다. 스마트 팬 출력은 표준 사양으로 제공되며, 하우스키핑 회로 및 On/Off 제어 기능이 있는 애플리케이션에는 5V/1A VSB 출력이 제공됩니다. 대기 모드에서는 500mW 미만의 전력을 소비합니다. 80~264VAC의 광범위한 입력 범위, 최대 5,000m의 작동 고도, -40~+70°C의 작동 주변 온도 및 국제 안전 기관 인증을 갖추고 있으므로 전 세계적 어디에서나 의료용 2MOPP(250VAC), 가정용, 산업용 및 ITE 응용 분야에 적용할 수 있습니다. RACM550 시리즈는 개방형 프레임 설계 또는 밀폐된 금속 하우징 형태로 공급됩니다. 샘플 및 OEM 가격은 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 직접 구입할 수 있습니다.