RECOM RACPRO1 제품군: 차세대 DIN 레일 전원 공급장치

RECOM's RACPRO1-T480/24 DIN rail power supply
1975년 설립 이래 회사는 혁신·성능·품질에 꾸준히 집중해 왔습니다. 그 결과 AC/DC 전원공급장치, DC/DC 컨버터, 스위칭 레귤레이터 등 높은 신뢰성을 갖춘 전원 솔루션을 선보이며, 제어반에서 센서에 이르기까지 산업, 의료, 국방, 통신, 운송, 에너지 등 다양한 분야의 까다로운 애플리케이션에서 성능을 입증하고 있습니다.

DIN 레일 표준 관련 정보 및 발전 과정

DIN 레일 전원 공급장치는 산업용으로 많은 면에서 이롭지만, 사용자에게는 몇 가지 난제를 수반하기도 합니다. 독일 표준화 협회(Deutsches Institut für Normung, DIN)는 세계에서 독일을 대표하는 공식적인 전국 표준입니다. DIN에는 전원 공급장치 및 관련 기기(회로 차단기, 릴레이, 콘택터, 단자 블록, 데이터 네트워크 구성품, 프로그램 방식 로직 컨트롤러 등) 장착과 관련된 수많은 표준이 있습니다.

DIN 레일은 1920년대에 도입되어 스위치 기어 장착을 규격화하고 다양한 제조업체 간 구성품을 상호 교환하는 데 도움이 되도록 고안되었습니다. DIN 레일 장착은 산업 분야 분전함에 일대 혁명을 일으켰습니다. DIN의 효과적인 기능은 유럽과 전 세계 다른 지역으로도 전파되어 결국 IEC/EN 60715 표준이 되었습니다.

DIN 레일 전원 공급장치의 특징과 용도

Image of RECOM's DIN rail mounted power supplies
그림 1. RACPRO1 제품군 소개: T240(왼쪽), T480(중앙), T960(오른쪽)
DIN 레일 장착 용도로 설계된 전원 공급장치에는 일반적인 산업용 기기와는 차별화되는 몇 가지 특징이 필요합니다. DIN 레일 전원 공급장치는 생산이 중단된 경우에도 연속 작동 모드로 계속 작동하므로 작동 수명이 길어야 합니다. 또한 에너지를 절약하고 내부 발열을 최소화하기 위해 부하 유무와 상관없이 효율성이 우수해야 합니다. 또 한 가지 중요한 특징은 저전압, 과전압 변동, 전력 서지, 단락, 과부하, 과열 등에 대비한 산업용 등급의 강력한 보호 기능입니다.

가성비가 뛰어난 RECOM REDIIN 제품군은 이미 DIN 레일 전원 공급장치 중에서 큰 성공을 거두었습니다. REDIIN120, REDIIN240, REDIIN480 제공 전력은 각각 120, 240, 480W로 대다수 산업용 분전함의 기술 요구 사항을 만족하면서도 품질과 안정성을 놓치지 않습니다.

RECOM은 자동화 및 제어 시스템, 산업용 로보틱스, 머신 툴, CNC 시스템 등 극히 까다로운 산업 응용 분야의 수요에 부응해 RACPRO1 DIN 레일 전원 공급장치 제품군을 출시했습니다. 해당 제품군에는 RACPRO1-T240, -T480, -T960 모델이 있고 제공 전력은 각각 240, 480, 960W입니다(그림 1 참조). 혁신적인 인체공학적 디자인을 적용해 유지관리가 필요 없는 푸시인(Push-in) 방식의 단자를 공구 없이 25도 각도로 장착하여 작동할 수 있습니다. DIN 레일 클램프 디자인이므로 공구 없이도 기기를 탈부착할 수 있습니다.

인체공학적 디자인, 공구가 필요 없는 간편한 설치

RACPRO1-T240, -T480, -T960 시리즈 전원 공급장치는 240W, 480W, 960W에서 범용 AC 및 DC 입력 전압 범위 3x320VAC~3x575VAC, 430VDC~850VDC를 제공합니다. 또한 -T240 시리즈는 2x350VAC~2x575VAC의 2상 작동도 지원하기 때문에 상이 하나 작동하지 않더라도 전력 감소 없이 지속적으로 작동됩니다. 저전압 차단(UVLO) 기능에 턴온(Turn-on) 히스테리시스를 결합하면 정전이 발생할 때나, 변동성 그리드를 사용할 때 전원 공급장치가 무작위로 켜지는 것을 방지할 수 있습니다.

광범위한 작동 온도 범위와 파워 부스트 기능

입력 지점에서는 서지 강도가 최고 6kV, 출력 지점에서는 역방향 전압 강도가 >35V로 강화되었고 작동 온도 범위도 -40°C~+70°C로 확대되어 재생 에너지 부문의 야외 환경은 물론 열악한 산업 현장에서도 사용할 수 있습니다. RACPRO1-T480, -T960 시리즈는 혁신적인 회로 토폴로지 덕분에 역률이 0.9를 초과하지만 기존 디자인과는 반대로 별도의 PFC 스테이지는 제거했습니다. 활성 돌입 전류 제한 기능을 통해 전원을 켤 때 외장 회로 차단기의 치수와 전류 부하를 정확하게 측정하여 이에 따라 전류 부하를 줄일 수 있습니다.

RACPRO1-T 전원 공급장치는 효율이 최대 94.1%, 97.1%로 매우 탁월하므로, 크기가 43mm(-T240), 52mm(-T480), 80mm(-T960)에 불과한 극히 슬림한 디자인으로 극히 높은 수준의 패킹 밀도를 보장합니다. 기기 사이에 추가적인 공간 없이 DIN 레일에 바로 장착할 수 있어서 남은 공간을 다른 구성품용으로 최대한 활용할 수 있습니다. 전력 손실이 적고 열 최적화된 PCB 디자인을 적용해 주변 온도 40°C, 최대 부하에서 80,000시간이 넘는 긴 수명을 제공합니다.

RACPRO1 전원 공급장치의 작동 온도는 최고 60°C, 최대 전력 출력에서 -40°C~+70°C이며, 높은 용량성 부하와 유도성 부하에 대비한 스타트업 시 5초간 150%의 파워 부스트가 제공됩니다. 45°C에서 120%의 화력이 추가로 제공되므로, 시스템을 고온에서 영구적으로 작동하지 않는 경우 사용자가 전원 공급장치를 추가하지 않고도 계속 운영할 수 있습니다.

RACPRO1-T480, -T960에는 LED 부하 디스플레이가 있어 실제 에너지 출력을 실시간 모드로 표시해 줍니다. 별도의 스위치를 사용하면 150% 파워 부스트를 포함한 표준 모드, 정전류(CC) 특징이 있는 배터리 충전 모드를 전환하면서 사용할 수 있고, 균압관을 추가하지 않아도 패시브 로드 공유를 통해 병렬 작동이 지원됩니다. 이 시스템은 무부하 전력 사용량이 1W(-T240)~3W(-T480, -T960)이므로 대기 모드나 유지관리 작업 중에도 전력 사용량이 최소 수준으로 일정하게 유지됩니다.

DIN 레일 전원 공급장치의 기준 재정립

RECOM DIN rail power supply
그림 2. RACPRO1-T960 시리즈
RECOM의 RACPRO1 제품군은 DIN 레일 전원 공급장치의 기준을 새로 정립합니다. 이 제품은 혁신적인 단상 구조로 초소형 및 초경량 디자인으로 최고 효율을 제공합니다.

RACPRO1-T960 시리즈는 현재 시중 최고 효율인 97.1%를 제공하고, 너비 80mm, 무게 약 1,140g으로 시중에서 가장 작고 가벼운 제품입니다.

DIN 레일 전원 공급장치 라인에 새로 합류한 이 제품군에 관한 자세한 정보는 RACPRO1 웹사이트를 참조하세요.
용도
  Series
1 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T240 Series
Focus 신규
  • Slim Design (43mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • Active Inrush Current Limitation
  • 2-phase AC operation 2x350V to 2x575V
2 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T480 Series
Focus 신규
  • Slim Design (52mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s
3 AC/DC, 960 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T960 Series
Focus 신규
  • Slim Design (80mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s