작동 안정성: 산업용 전원공급 장치의 주요 지표

Engineer working on machines
특히 산업 현장과 같이 요구 사항이 까다로운 환경에서 전원공급 장치가 기계 장비의 지속적인 작동을 지원할 수 있도록 하려면 고도의 작동 안정성을 염두에 두고 설계하는 것이 매우 중요합니다. 이 블로그에서는 작동 안정성의 정의, 측정 방법과 더불어 작동 안정성을 극대화하기 위한 RECOM 전원공급 장치의 설계 방법을 소개합니다.

전원공급 장치의 작동 안정성이란?

작동 안정성은 전원공급 장치가 고장 없이 원래 의도한 대로 얼마나 잘 작동하는지 나타내는 측정치입니다. 전원공급 장치의 작동 안정성을 구성하는 주요 측면은 다음과 같습니다.

일관된 성능

전원공급 장치는 연결된 장치의 작동을 중단시킬 수 있는 심각한 변동 없이 전압과 전류를 안정적이고 정확하게 제공해야 합니다.

내구성

전원공급 장치는 작동할 곳의 주변 환경 조건을 견딜 수 있어야 합니다.

최소 중단 시간

전원공급 장치는 고장률이 낮아야 하고, 중단 발생 가능성을 최소화하도록 설계하여 장치가 최대한 작동 상태를 유지하도록 해야 합니다.

수명

전원공급 장치는 작동 수명이 길어 교체나 수리 등 전반적인 시스템 안정성에 영향을 미치는 작업의 빈도가 낮아야 합니다.

표준 준수

전원공급 장치는 관련 업계 표준인증에 부합해야 하며, 여기에는 대개 안정성과 안전성에 관한 요구 사항이 포함됩니다.

산업 현장과 그 환경이 전원공급 장치에 미치는 영향

전원공급 장치의 작동 안정성을 극대화하려면 각 분야의 환경을 고려하여 설계해야 합니다. 열악한 산업 환경에는 설계가 불량한 전원공급 장치에 치명적일 수 있는 여러 조건이 포함되어 있습니다. 기후 관련 스트레스로는 극고온, 극저온, 온도 사이클링, 먼지, 습도, 염수 분무를 포함한 습기 등이 있습니다. 기계 관련 스트레스로는 충격과 진동이 대표적입니다. 전기적 스트레스로는 전압 서지, 전압 강하, 과도 전압 등이 있습니다.

이러한 스트레스 중 일부를 더 자세하게 살펴보겠습니다:

  • 전기적 스트레스로는 서지, 순간전압강하(Sag), 스파이크 등 입력 전압이 자주 또는 극단적으로 변하는 것이 있습니다. 이런 현상은 전원공급 장치 구성품 중 특히 커패시터와 반도체에 스트레스를 가해 수명이 다하기 전에 고장이 나는 원인이 됩니다. AC/DC 전원공급 장치의 경우, 저품질의 입력 AC 전력으로 인해 입력 전력에 고조파 왜곡, 전기 노이즈, 과도 장애 등이 발생하여 장기적으로 전원공급 장치 구성품에 스트레스가 가중되고 성능이 저하될 수 있습니다.

    대다수의 산업 현장 환경은 근원이 다양한 전자기 간섭(EMI) 수준이 높은 편입니다. 일반적인 EMI 발전기에는 가변 주파수 드라이브(VFD) 및 스위칭 장치(예: 파워 인버터, 용접 설비, 플라스마 절단기, 산업용 발전기 또는 다른 전원공급 장치)가 포함되어 있습니다. EMI 수준이 높으면 전원공급 장치의 안정성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

    이 외에도 하나 이상의 AC 사이클이 AC/DC 전원공급 장치 입력에 전달되지 않는 현상의 사이클 누락과 같은 전기적 스트레스가 있습니다. 이 문제는 일시적인 오류, 중단 또는 배전 네트워크의 스위칭 작업으로 인해 발생할 수 있습니다. 사이클이 누락되면 DC 전력 강하가 발생하여 구성품의 노화와 성능 저하 속도가 빨라질 수 있습니다.

  • 극단적인 온도. 일반적인 고장 원인으로는 과도한 온도나 온도 사이클링이 있습니다. 대부분은 다양한 소재의 열팽창 계수(CTE)에 차이에 따라 발생하는 열응력에 기인한 문제입니다. 온도가 너무 높거나 낮으면 전기 부품과 기계 부품에 모두 영향을 미칩니다.

  • 충격과 진동은 산업 현장에서 흔히 나타나는 현상입니다. 이로 인해 전기 부품이나 기계 부품에 기계적 응력이 발생할 수 있습니다. 예를 들어 솔더 조인트 균열, 금속피로, 나사 또는 기타 패스너가 헐거워짐 등이 보편적인 결과입니다.

작동 안정성 측정 방법

산업용 전원공급 장치의 작동 안정성을 측정하려면 지정된 조건에서 장기간 일관된 성능을 제공하는지 평가해야 합니다. 작동 안정성 평가 방법에는 여러 가지가 있지만, 진정한 작동 수명을 알아보려면 평균 고장 간격(MTBF)과 같은 통계적인 안정성 측정치는 부적절합니다.

MTBF는 전반적인 안정성을 나타낼 뿐 오류의 유형이나 그 원인을 구체적으로 명시하지는 않습니다. 더 중요한 점은, MTBF는 보통 통제된 테스트 조건에서 계산하기 때문에 전원공급 장치를 실제로 작동하는 여러 가지 열악한 환경을 온전히 재현하지 않는다는 것입니다. 사용 환경은 실제 안정성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

RECOM 고객의 경험에 따르면, 대부분의 초기 고장은 구성품 노화 문제가 아닌 입력 전압 서지 때문입니다. MTBF 또는 그와 유사한 계산법에서는 이런 점을 충분히 감안하지 않습니다.

산업 현장의 전원공급 장치 작동 안정성을 극대화하는 방법

RECOM 전원공급 장치에는 전기적 스트레스를 줄이고 작동 안정성을 극대화하기 위한 다양한 기능이 포함되어 있습니다.

산업 친화적 디자인

RECOM 전원공급 장치는 고급 열 설계와 고효율을 보장하여 다양한 온도에서 최대 부하로 작동해 구성품 응력을 최소화할 수 있게 되어 있습니다. 많은 디자인에 출력 전압 트림 기능이 포함되어 있으므로 케이블이 길어 전압이 강하되더라도 이를 상쇄하는 데 도움이 됩니다.

광범위한 입력 전압 범위

RECOM 전원공급 장치의 또 다른 특징은 광범위한 입력 범위입니다. 입력이 85~264VAC인 AC/DC 공급장치와 입력 4.0~36.0VDC 범위의 DC/DC 공급장치가 가장 전형적인 예입니다.

전압 중단 및 강하

RECOM의 산업용 AC/DC 전원공급 장치는 전압 강하 및 중단에 대한 IEC/EN61000-4-11:2004+A1:2017, Criteria B에 부합합니다. 자세한 정보는 RECOM에 문의하시기 바랍니다.

입력 전압 서지 보호

입력 전압 서지는 이른 고장의 가장 큰 원인이기 때문에, 산업용 전원공급 장치에는 다양한 보호 장치를 구비해야 합니다.

강력한 입력 필터링도 필수적입니다. RECOM에서는 특정 업계 표준에 부합하는 PCB 마운팅을 위해 서지 보호 모듈 도 개발했습니다. 철도 차량의 경우 RIA12, NF F 01-510, EN50155 사양, 군사 규격의 경우 MIL-STD-416G 또는 MIL-STD-1275E 서지 보호 표준이 대표적인 예입니다. RSP 시리즈는 공칭 입력 전압 110VDC 또는 24/28VDC용 정격 출력 20W, 45W, 150W, 200W, 300W로 판매됩니다. RSPxxx-168 시리즈로는 최고 385VDC의 입력 전압 서지까지 처리할 수 있습니다.

EMI 필터링

EMI 보호가 필요한 경우, 대부분의 RECOM 데이터시트에 업계 사양에 부합하는 추천 필터 회로가 기재되어 있습니다. RECOM에서는 또한 RECOM DC/DC 컨버터 와 함께 사용하도록 최적화되고 자사 사내 EMC 테스트 시설에서 복사 및 전도 EMI 측정을 실시하여 EMC 성능을 입증한 저가 인덕터도 다양하게 제작했습니다. 이를 RECOM 컨버터와 함께 사용하면 EMI를 줄이기 위한 원스톱 솔루션으로 이용 가능합니다.

출력 과전류 보호 장치(OCP)

OCP는 전원공급 장치를 보호하기 위해 부하 전류를 전자적으로 제한함으로써 누락된 사이클과 강하의 여파를 최소화합니다. 일반적인 기법은 전류를 설정된 값으로 제한하고, 부하가 늘어남에 따라 '히컵(hiccup)' 없이 전류를 안전한 값으로 '폴드백(foldback)'합니다(출력을 껐다가 잠시 지연 후 다시 켭니다. 과전류 조건이 여전히 존재하는 경우, 이 사이클이 반복됩니다).

간편한 교체

물론 세상에 고장 나지 않는 물건은 없습니다. RECOM 전원공급 장치도 예외는 아닙니다. 이런 불가피한 결과가 발생했을 때 중단 시간을 최소화하려면 교체가 간편해야 합니다. 교체를 간소화하는 한 가지 방법은 DIN 레일 전원공급 장치와 같이 표준형 폼팩터를 사용하는 것입니다.

결론

산업용 전원공급 장치의 경우 높은 수준의 작동 안정성은 중요한 기준 중 하나입니다. 이 블로그에서는 작동 안정성에 영향을 미치는 몇 가지 요인을 살펴보고, RECOM이 자사 전원공급 장치에 내장하여 까다로운 산업 환경에서도 긴 작동 수명을 보장하는 디자인 특징에 대해 알아보았습니다.
용도
  Series
1 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RSP150-M Series
신규
  • MIL-STD-461G, MIL-STD-1275E compliant
  • 4:1 Wide input voltage range (9-36VDC)
  • CTRL ON/OFF
  • Inrush current limiter
2 DC/DC, 250 W, Single Output, THT RSP250-M Series
신규
  • MIL-STD-461G, MIL-STD-1275E compliant
  • 4:1 Wide input voltage range (9-36VDC)
  • CTRL ON/OFF
  • Inrush current limiter
3 DC/DC, 45 W, Single Output, THT RSP45-M Series
신규
  • MIL-STD-461G, MIL-STD-1275E compliant
  • 4:1 Wide input voltage range (9-36VDC)
  • CTRL ON/OFF
  • Inrush current limiter
4 DC/DC, THT RSPxxx-168 Series
  • Surge protector (voltage clamp) for RIA12 and NF F01-510 transients
  • Output follows input up to the clamp voltage
  • Max. load = 20W, 150W or 300W
  • -40°C to +95°C Operating temperature