動作信頼性:産業用電源の重要な指標

機械を操作するエンジニア
高い動作信頼性に向けて設計することは、特に産業環境のような要求の厳しい状況で、電源が機器の連続動作をサポートできるようにするために重要です。このブログでは、動作信頼性とは何か、どのように測定するか、RECOMの電源がそれを最大化するためにどのように設計されているかを考察します。

電源の動作信頼性とは何か?

動作信頼性とは、電源が故障することなく意図された機能をどれだけ十分に果たせるかを測る尺度です。電源の動作信頼性の主な要素には以下のものがあります:

安定した性能

電源は、接続されたデバイスの動作を妨げるような変動のない、安定した正確な電圧と電流を供給しなければなりません。

耐久性

電源は、動作しなければならない環境条件に耐えることができる必要があります。

最小限のダウンタイム

電源は故障率が低く、停止の可能性を最小限にするように設計され、機器が可能な限り動作し続けることを保証しなければなりません。

長寿命

電源は長い動作寿命を持ち、頻繁な交換または修理の必要性を減らし、システム全体の信頼性向上に寄与する必要があります。

規格への準拠

電源は、信頼性と安全性の要件を含む、関連する業界規格および認証を満たす必要があります。

産業環境とそれが電源に与える影響

電源の動作信頼性を最大限に高めるには、用途の環境に合わせて設計することが重要です。過酷な産業環境は、設計の不十分な電源にとって致命的となるさまざまな条件が存在します。気候に関連したストレスには、極端な高温および低温、温度変動、ほこり、湿気、塩水噴霧などの水分が含まれます。機械的ストレスには、衝撃および振動が含まれます。 また、電気的ストレスには電圧のサージやディップ、過渡現象が含まれます。

これらのストレスをいくつか詳しく見てみましょう:

  • 電気的ストレスには、サージ、サグ、スパイクのような入力電圧の頻繁もしくは極端な変動が含まれます。これらは電源の特にコンデンサや半導体にストレスを与え、早期故障の原因となります。AC/DC電源では、質の悪い入力AC電力が高調波歪み、電気ノイズ、入力電力の過渡的な乱れを引き起こし、電源コンポーネントにストレスを与え、時間の経過とともに劣化させることになります。

    多くの産業環境では、多くの原因から発生する高レベルの電磁干渉(EMI)が存在します。典型的なEMI発生源には、可変周波数ドライブ(VFD)やパワーインバーターのようなスイッチング装置、溶接機やプラズマカッターのような産業用機器、産業用発電機、さらには他の電源も含まれます。 高レベルのEMIは、電源の信頼性に重大な影響を与える可能性があります。他の電気的ストレスには、1つ以上のACサイクルがAC/DC電源の入力に供給されない欠落サイクルが含まれます。これは、配電ネットワークにおける一時的な故障、中断、またはスイッチング操作によって発生することがあります。欠落サイクルは、コンポーネントの老朽化と劣化を加速させるDC電力のドロップアウトを引き起こす可能性があります。

  • 温度の極端な変化。過度の温度または温度変動は、故障の一般的な原因です。その大部分は、異なる材料の熱膨張係数(CTE)の差によって生じる熱応力によるものです。温度の極端な変化は、電気部品と機械部品の両方に影響を与えます。

  • 衝撃と振動は、産業環境によく見られる特徴です。これは、電子部品と機械部品に機械的ストレスを引き起こす可能性があります。このよくある結果として、はんだ接合部の亀裂、ネジや他の留め具の緩み、金属疲労などが挙げられます。

動作信頼性の測定

産業用電源の動作信頼性を測定するには、長期間にわたって指定された条件下で安定して動作する能力を評価する必要があります。動作信頼性を評価する方法はいくつかありますが、MTBF(平均故障間隔)などの統計的信頼性測定は、実際の動作寿命の指標として適切ではありません。

MTBFは信頼性の一般的な指標を提供するのみで、故障の種類やその原因を特定するものではありません。さらに重要なのは、MTBFは通常、電源が使用される多様で過酷な環境を完全には再現していない、制御された試験条件下で計算されることです。実際の信頼性は、用途の環境に大きく影響されます。

RECOMの顧客の経験に基づくと、ほとんどの初期故障は、部品の老朽化ではなく、入力電圧のサージが原因であるため、MTBFや類似の計算ではこれを適切に考慮することができません。

産業環境での電源の動作信頼性を最大化する方法

RECOMの電源は、電気ストレスを軽減し、動作信頼性を最大化するための多くの機能を備えています。

産業用途に適した設計

RECOMの電源は、高度な熱設計と高効率を取り入れ、広い温度範囲で全負荷の動作を可能にすることで、部品へのストレスを最小限に抑えます。多くの設計には出力電圧調整が搭載されており、長いケーブルによる電圧降下を補うのに役立ちます。

広範囲の入力電圧

RECOMの電源は、幅広い入力範囲も備えています。典型的な例として、85~264VAC入力のAC/DC電源や4.0~36.0VDC入力のDC/DC電源があります。

電圧の瞬断とディップ

RECOMの産業用のAC/DC電源は、電圧のディップと瞬断に関するIEC/EN61000-4-11:2004+A1:2017の基準Bを満たしています。詳細についてはお問い合わせください。

入力電圧サージ保護

入力電圧のサージは早期故障の最大の原因であるため、産業用電源には複数の保護機能が必要です。

また、堅牢な入力フィルタリングも必要です。RECOMは、PCBマウント用のサージ保護モジュールを開発しており、鉄道車両 stock向けのRIA12、NF F 01-510、EN50155などの産業規格、またはMIL-STD-416GやMIL-STD-1275Eのサージ保護軍事規格に準拠しています。このRSPシリーズでは、公称入力電圧110VDCまたは24/28VDCで、連続電力定格20W、45W、150W、200W、300Wの製品が入手可能です。 RSPxxx-168シリーズは、最大385VDCの入力電圧サージに対応可能です。

EMIフィルタリング

EMI保護が必要な場合、ほとんどのRECOMデータシートには、業界規格に準拠した推奨フィルタ回路が記載されています。RECOMは、RECOMのDC/DCコンバータ と組み合わせて使用するために最適化され、社内EMCテスト施設における伝導および放射EMI測定でEMC性能が検証された、低コストのインダクタを設計しています。RECOMのコンバータと組み合わせることで、EMI低減のためのワンストップソリューションを提供します。

出力過電流保護(OCP)

OCPは、負荷電流を電子的に制限することで電源を保護し、サイクルの失敗やドロップアウトの影響を最小限に抑えます。一般的な手法として、電流を一定値に制限する方法、負荷が増えるにつれて電流を安全な値に「フォールドバック」する方法、または「ヒカップ」保護(出力をオフにし、遅延後に再度オンにする方法。過電流の状態が続く場合、サイクルが繰り返される)があります。

交換の容易さ

もちろん、どんなものでも故障は起こり得ます。RECOMの電源でも例外ではありません。避けられない事態が発生した場合、交換の容易さはダウンタイムを最小限に抑えるために重要です。交換を簡単にする方法の一つは、DINレール電源などの標準フォームファクタを使用することです。

まとめ

産業用電源においては、高い動作信頼性が重要な基準となります。このブログでは、動作信頼性に影響を与える要因と、過酷な産業環境での長寿命を保証するためにRECOMが電源に組み込んでいる設計機能について検討しました。
アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | RSP150-M Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
  • MIL-STD-461G, MIL-STD-1275E compliant
  • 4:1 Wide input voltage range (9-36VDC)
  • CTRL ON/OFF
  • Inrush current limiter
2 RECOM | RSP250-M Series | DC/DC, THT, 250W, Single Output
  • MIL-STD-461G, MIL-STD-1275E compliant
  • 4:1 Wide input voltage range (9-36VDC)
  • CTRL ON/OFF
  • Inrush current limiter
3 RECOM | RSP45-M Series | DC/DC, THT, 45W, Single Output
  • MIL-STD-461G, MIL-STD-1275E compliant
  • 4:1 Wide input voltage range (9-36VDC)
  • CTRL ON/OFF
  • Inrush current limiter
4 RECOM | RSPxxx-168 Series | DC/DC, THT
  • Surge protector (voltage clamp) for RIA12 and NF F01-510 transients
  • Output follows input up to the clamp voltage
  • Max. load = 20W, 150W or 300W
  • -40°C to +95°C Operating temperature