Isolierte DC/DC-Wandler

RECOM verfügt seit der Gründung im Jahr 1975 über langjährige Erfahrung beim Bau von DC/DC-Wandlern. Daher überrascht es nicht, dass unser Angebot an DC/DC-Modulen eines der umfangreichsten weltweit ist. Es gibt eine große Auswahl an Baugrößen, Pin-Varianten, Betriebstemperaturbereichen, Kombinationen von Eingangs- und Ausgangsspannungen sowie Leistungsstufen – beginnend bei einem Viertel Watt bis hin zu 3kW.

Unser Angebot reicht von nicht-isolierten DC/DC-Wandlern mit Wirkungsgraden über 97% bis zu 20kV DC-isolierten DC/DC-Wandlern. Es gibt Module vom Sub-Miniatur-SMD-Format bis zu Half-Brick-Leistungswandlern. Die Betriebstemperaturbereiche liegen zwischen -40°C und +100°C. Alle Wandler verfügen über internationale Sicherheitszertifizierungen und ausführliche technische Datenblätter, die auf unserer Website verfügbar sind. Die „E“-Ausführungen unserer beliebtesten Wandler sind kostenoptimierte Modelle, ideal für extrem preissensitive Anwendungen im Massenmarkt.

Wir sind überzeugt, dass wir zuverlässige, energiesparende und leistungsstarke DC/DC-Wandler anbieten – mit Sicherheit finden Sie in unserem breiten Portfolio eine passende Lösung für Ihre Anwendung. Als einer der innovativsten Hersteller entwickeln wir im Durchschnitt jeden Monat ein neues DC/DC-Modul.

Welche Funktion hat ein DC/DC-Wandler?

DC/DC-Wandler sind elektronische Komponenten in einer Schaltung, die eine bestimmte Spannung und galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang bereitstellen. Sie kommen aus verschiedenen Gründen zum Einsatz und liefern auf einfache Weise alle unterschiedlichen Spannungen, die elektronische Komponenten auf einer einzigen Platine benötigen. Die Isolation im DC/DC-Wandler hilft dem Entwickler, Sicherheitsstandards einzuhalten und Probleme wie Störungen oder Ausfallschutz zu lösen. DC/DC-Wandler bieten zudem eine saubere und flexible Lösung für verteilte Stromversorgungsarchitekturen.

Ein DC/DC-Wandler erfüllt mindestens eine der folgenden Aufgaben:
  • Anpassung der Sekundärlast an die primäre Stromversorgung
  • Isolation zwischen Primär- und Sekundärkreis
  • Schutz gegen Ausfälle, Kurzschlüsse oder Überhitzung
  • Einhaltung gesetzlicher Anforderungen bezüglich Sicherheit, Leistung oder EMV-Vorgaben

Spannungsanpassung

Eine der häufigsten Anwendungen für DC/DC-Wandler ist das Absenken der Spannung von einer Quelle mit höherer Spannung (z.B. 24V Industrieversorgung) auf eine niedrigere Spannung, die von der Last benötigt wird (z.B. 3,3V für einen Mikrocontroller). Ebenso können DC/DC-Wandler eingesetzt werden, um eine niedrige Spannung (z.B. 5V Systembus) auf eine höhere externe Betriebsspannung (z.B. 12V für einen Motor) zu erhöhen.

Da die Spannung von Batterien mit der Zeit abnimmt, wird bei einem batteriebetriebenen System ein DC/DC-Wandler benötigt, um die Spannung zu stabilisieren. Geregelte DC/DC-Wandler akzeptieren einen weiten Eingangsspannungsbereich und wandeln diesen in eine stabile Ausgangsspannung um. Ein Beispiel: Eine 12V-Batterie hat üblicherweise einen Spannungsbereich zwischen 14V und 9V. Mit einem +12V DC/DC-Wandler wird sichergestellt, dass die Last stets mit konstanten 12V versorgt wird.

Isolation

Ein weiterer wichtiger Grund für den Einsatz eines DC/DC-Wandlers ist die galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärstromkreis. So werden empfindliche Komponenten vor Störungen oder Fehlerströmen geschützt. Ein Beispiel: Ein stromintensiver Motorsteuerkreis A verursacht Störungen, während Kreis B (z.B. ein Geschwindigkeitsregler) durch einen DC/DC-Wandler isoliert bleibt. In der Medizintechnik ist Isolation besonders wichtig – hier gelten strenge Normen wie UL oder CSA. Elektronische Systeme mit direktem Patientenkontakt benötigen zwingend isolierte Stromversorgungen. Auch externe Schnittstellen wie USB müssen isoliert werden, um Überspannung bei internem Defekt zu vermeiden.
RECOM DC/DC Book of Knowledge

DC/DC Book Of Knowledge

DC/DC-Wandler werden aus verschiedenen Gründen auch in Systemen mit verteilter Power-Architektur eingesetzt: Effizienz und Zuverlässigkeit im Vergleich zu zentraler Stromversorgung mit mehreren Ausgängen sowie Flexibilität und Kosteneinsparung. Größere zentrale Stromversorgungen können signifikante Spannungsabfälle haben, sind teuer und nicht flexibel.

Weitere Informationen zur Theorie von DC/DC-Wandlern finden Sie in unserem DC/DC Book Of Knowledge.

Technologischer Fortschritt bei DC/DC-Wandlern

Früher war die Kombination aus Transformator, Gleichrichter und Linearregler Standard in der Stromversorgung. Heute werden Linearregler zunehmend durch DC/DC-Wandler ersetzt, und einfache 50Hz-Netztransformatoren weichen primärseitigen Schaltreglern. Durch neue Schaltungskonzepte, Bauelemente und Materialien konnten Leistung und thermisches Verhalten verbessert werden, während Größe, Gewicht und Kosten deutlich reduziert wurden. DC/DC-Wandler sind heute in großen Stückzahlen im Einsatz und gelten als Standardtechnologie für Spannungswandlung. Moderne DC/DC-Wandler ermöglichen effiziente, sichere und stabile DC-Versorgungslösungen für unterschiedlichste elektronische Geräte und Systeme.

Modular vs. Diskret

Modulare DC/DC-Wandler galten lange als kostspieliger als diskrete Lösungen. Durch die Inbetriebnahme unserer eigenen SMT-Fertigung können wir ausgewählte Serien zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten. Dank Skaleneffekten erzielen wir mit unseren kosteneffizienten Stromversorgungen Einsparungen von bis zu 50% – ohne Qualitätsverlust. Davon profitieren Entwickler und Einkäufer gleichermaßen, da nur ein einziges Modul beschafft werden muss – keine aufwendige Bauteilspezifikation und -beschaffung mehr.

Unerwartete Probleme wie Bauteiltoleranzen, Prüffehler oder EMV-Probleme bei diskreten Designs führen häufig zu langen Verzögerungen oder kostspieligen Redesigns. Die Markteinführung eines Produkts kann sich dadurch um Monate verzögern. Geprüfte und zertifizierte DC/DC-Wandler sparen Entwicklungszeit, reduzieren Risiken im Time-to-Market und vereinfachen den Zertifizierungsprozess.

Tabelle Sicherheit und Zertifizierungen

Durch das Hinzufügen weniger Komponenten kann die EMV-Konformität eines DC/DC-Wandlers die EN55022, Klasse A oder Klasse B erfüllen.

DC/DC-Wandlerkomponenten für EMC-Konformität

Standardgehäuse, Footprints und Pinbelegungen ermöglichen eine problemlose Integration in Ihr Design.

DC/DC-Wandler-Design

Portfolio

Egal ob geregelt oder ungeregelt, bis zu 10kV DC isoliert oder für Temperaturen über +100°C ausgelegt – wir bieten für jede industrielle Anwendung den passenden modularen DC/DC-Wandler. Ungeregelte Wandler eignen sich für einfache Spannungsanpassung und Isolationsanwendungen und decken einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +85°C ohne Derating ab. Geregelte DC/DC-Wandler sind für Industrieumgebungen konzipiert, können hohe kapazitive Lasten antreiben und liefern auch bei schwankenden Eingangsspannungen stabile Ausgangswerte.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxC05TExxS Series
Fokus
0.5 5 5 SMD SMD 16 Pin
2 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxCTxxS Series
Fokus
0.5 5 5 SMD SMD 16 Pin
3 DC/DC, 1 W, Dual Output, SMD R1DX Series
Fokus
1 5 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 SMD Open Frame
4 DC/DC, 1 W, SMD R1M Series
Fokus
1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
5 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1S Series
Fokus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
6 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1SE Series
Fokus
1 5 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin
7 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1SE/H2 Series
Fokus
1 3.3, 5, 12, 15 12, 15, 5 SMD SMD 5 Pin
8 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1SX Series
Fokus
1 3.3, 5, 12 3.3, 5 SMD Open Frame
9 DC/DC, 1 W, THT RB Series
Fokus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
10 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RBE Series
Fokus
1 5 5 THT SIP7
11 DC/DC, 1 W, Single Output, THT REE Series
Fokus
1 5 5 THT SIP7
12 DC/DC, 1 W, Single Output, THT REM1 Series
Fokus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 3.3, 5 THT SIP7
13 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RFB Series
Fokus
1 5 5 THT SIP7
14 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RFM Series
Fokus
1 5 5 THT SIP4
15 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RFMM Series
Fokus
1 5 5 THT SIP7
16 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RK Series
Fokus
1 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9 THT SIP7
17 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RKE Series
Fokus
1 5, 12, 24 5 THT SIP7
18 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RKK Series
Fokus
1 5 5 THT SIP7
19 DC/DC, 1 W, Single Output, THT ROE Series
Fokus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 THT SIP4
20 DC/DC, 1 W, THT RP Series
Fokus
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
21 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RSOE Series
Fokus
1 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT SIP8
22 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RSOE-Z Series
Fokus
1 4.5 - 18, 9 - 36 5 THT SIP8
23 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RSOK-Z Series
Fokus Neu
1 9 - 36 3.3 to 17, 5 THT SIP8
24 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RYK Series
Fokus
1 5 3.3, 5 THT SIP7
25 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD (pinless) RxxC1TFxxS Series
Fokus
1 5 5 SMD (pinless) 12 pad LGA
26 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD RxxCTExxS Series
Fokus
1 5 5 SMD SMD 16 Pin
27 DC/DC, 1 W, THT RxxPxx/R Series
Fokus
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
28 DC/DC, 2 W R2M Series
Fokus
2 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP8, SMD 8 Pin
29 DC/DC, 2 W, Single Output, SMD R2SX Series
Fokus
2 5, 12, 24 15, 24, 3.3, 5 SMD Open Frame
30 DC/DC, 2 W REM2A Series
Fokus Neu
2 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
31 DC/DC, 2 W, THT RKZE Series
Fokus
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP7
32 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RSE Series
Fokus
2 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT SIP8
33 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RSE-Z Series
Fokus
2 4.5 - 18, 9 - 36 5 THT SIP8
34 DC/DC, 2 W, Single Output, SMD RSH2 Series
Fokus
2 3.3, 5, 12, 24 12, 15, 24, 3.3, 5 SMD DIP14
35 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RSK-RUW Series
Fokus Neu
2 4.5 - 36 3.3 to 17, 5 THT SIP8
36 DC/DC, 2 W, Single Output, SMD RTC2-RW Series
Fokus
2 4.5 - 9, 18 - 36 5 SMD Open Frame
37 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R12C2T12/R Series
Fokus Neu
2.5 9 - 18 SMD 36-Pin SSOP
38 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R12C2T25/R Series
Fokus Neu
2.5 9 - 18 SMD 36-Pin SSOP
39 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R15C2T25/R Series
Fokus Neu
2.5 13.5 - 18 SMD 36-Pin SSOP
40 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25 Series
Fokus
2.5 21 - 27 SMD 36-Pin SSOP
41 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25/R Series
Fokus Neu
2.5 21 - 27 SMD 36-Pin SSOP
42 DC/DC, 3 W, SMD R3M Series
Fokus
3 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
43 DC/DC, 3 W, Single/dual Output, SMD R9C1T18/R Series
Fokus Neu
3 8.5 - 18 SMD 36-Pin SSOP
44 DC/DC, 3 W, SMD (pinless) RA3 Series
Fokus
3 5, 12, 24 15 / -3, 15 / -5, 20 / -5, 7 / -1, 8, 9 SMD (pinless) DIP16
45 DC/DC, 3 W, Single Output, THT REC3A-W Series
Fokus
3 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
46 DC/DC, 3 W, THT RP03-RAW Series
Fokus
3 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
47 DC/DC, 3 W, Single Output, THT RS3E Series
Fokus
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP8
48 DC/DC, 3 W, THT RS3K Series
Fokus
3 4.5 - 9, 9 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT SIP8
49 DC/DC, 3 W, SMD RSH3 Series
Fokus
3 12, 24 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 SMD DIP14
50 DC/DC, 3.5 W REM3.5E Series
Fokus
3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
51 DC/DC, 4 W REM4A Series
Fokus Neu
4 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
52 DC/DC, 5 W, SMD R5M Series
Fokus
5 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
53 DC/DC, 5 W, Single Output, THT REC5A-W Series
Fokus
5 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
54 DC/DC, 5 W, Single Output, THT REC5K-AW Series
Fokus
5 9 - 36 5 THT 1"x1"
55 DC/DC, 5 W, Single Output, THT REC5K-RW Series
Fokus Neu
5 9 - 36 3.3 to 15, 5 THT DIP24
56 DC/DC, 5 W REM5E Series
Fokus
5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
57 DC/DC, 6 W, Single Output, THT REC6A-W Series
Fokus
6 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
58 DC/DC, 6 W REM6E Series
Fokus
6 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 9, ± 12, ± 15, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
59 DC/DC, 6 W, THT RP06-RAW Series
Fokus
6 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
60 DC/DC, 8 W, THT REC8E Series
Fokus
8 9 - 18, 18 - 36, 20 - 60 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
61 DC/DC, 8 W RP08-AW Series
Fokus
8 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
62 DC/DC, 10 W, THT REC10K-AW Series
Fokus
10 9 - 36, 18 - 75 THT 1"x1"
63 DC/DC, 10 W, THT REM10 Series
Fokus
10 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
64 DC/DC, 10 W, THT RP10-RAW Series
Fokus
10 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.49 to 5.51, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
65 DC/DC, 12 W, Single Output, THT RS12-Z Series
Fokus
12 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5 THT SIP8
66 DC/DC, 20 W, THT REC20K-Z Series
Fokus
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
67 DC/DC, 20 W, THT RPA20-AW Series
Fokus
20 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
68 DC/DC, 20 W, THT RPA20-FR Series
Fokus Neu
20 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, 4.59 to 5.61, ± 12, ± 15, ± 5 THT Encapsulated 1.6"x1"
69 DC/DC, 30 W, THT REC30E-Z Series
Fokus
30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
70 DC/DC, 30 W, THT REC30K Series
Fokus
30 9 - 36, 18 - 75, 36 - 72, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
71 DC/DC, 30 W, THT RPA30-AW Series
Fokus
30 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
72 DC/DC, 40 W, Single Output, THT RP40Q-RUW Series
Fokus Neu
40 14 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
73 DC/DC, 40 W, THT RPA40-FR Series
Fokus
40 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 4.49 to 5.51, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
74 DC/DC, 60 W, THT REM60-W Series
Fokus
60 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 5, 5.1, ± 12, ± 15 THT 2.3"x1.5"
75 DC/DC, 60 W, Single Output, THT RP60Q-RUW Series
Fokus Neu
60 14 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
76 DC/DC, 60 W, Single Output, THT RPA60-FW Series
Fokus
60 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5 THT 2"x1"
77 DC/DC, 100 W, Single Output, THT RPA100E-W Series
Fokus
100 18 - 75 10.8 to 13.2, 4 to 5.5 THT Open Frame Eighth Brick
78 DC/DC, 150 W, Single Output, THT REC150H-UW Series
Fokus
150 9 - 75 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 25.2 to 30.8, 43.2 to 52.8, 48.6 to 59.4 THT Half Brick
79 DC/DC, 150 W, Single Output, Chassis mounting RMD150-UW Series
Fokus
150 14.4 - 154 19.2 to 25.2 Chassis mounting 7.42"x4.57"
80 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RPA150E-EW Series
Fokus
150 9 - 60 19.2 to 28.8, 38.4 to 57.6, 9.6 to 14.4 THT Eighth Brick
81 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RPA150Q-RUW Series
Fokus
150 14.4 - 170 19.2 to 28.32, 43.2 to 59.4, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
82 DC/DC, 300 W, Single Output, THT REC300H-W Series
Fokus
300 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 43.2 to 55.2 THT Half Brick
83 DC/DC, 300 W, Single Output, Chassis mounting RMD300-UW Series
Fokus
300 14.4 - 170 19.2 to 25.2, 88 to 115.5 Chassis mounting 8.23"x5.55"
84 DC/DC, 300 W, Single Output, Connector RMOD300-UW Series
Fokus
300 18 - 126 12.2, 13.7, 24.5 Connector 7.48"x2.99" (IP20), 7.48"x2.99" (IP67)
85 DC/DC, 300 W, Single Output, THT RPA300E Series
Fokus
300 36 - 72 16 to 35 THT Open Frame Eighth Brick
86 DC/DC, 360 W, Single Output, Connector RMOD360-UW Series
Fokus
360 18 - 126 24.5 Connector 7.48"x2.99" (IP20)
87 DC/DC, 400 W, Single Output, Connector RMOD400-EW Series
Fokus
400 24 - 120 13 Connector 8"x4.53" (IP69K)
88 DC/DC, 400 W, Single Output, Connector RMOD400-W Series
Fokus
400 12 - 56, 24 - 120 13, 24 Connector 8"x4.53" (IP69K)
89 DC/DC, 500 W, Single Output, Chassis mounting RMD500-EW Series
Fokus
500 43.2 - 170 19.2 to 25.2, 9.6 to 12.6 Chassis mounting 8.23"x5.56"
90 DC/DC, 500 W, Single Output, Connector RMOD500-W Series
Fokus
500 32 - 96 11.7, 12.4, 13, 13.7, 23.5, 24.5 Connector 4.53"x8" (IP67)
91 DC/DC, 600 W, Single Output, Connector RMOD600-EW Series
Fokus
600 24 - 120 13 Connector 8"x4.53" (IP69K)
92 DC/DC, 600 W, Single Output, Connector RMOD600-W Series
Fokus
600 24 - 120 24 Connector 8"x4.53" (IP69K)
93 DC/DC, 40 W, Single Output, Chassis mounting RMD40-UW Series
Coming Soon
40 14.4 - 154 21.6 to 26.4 Chassis mounting 3.94"x2.36"
94 DC/DC, 75 W, Single Output, Chassis mounting RMD75-UW Series
Coming Soon
75 14.4 - 170 21.6 to 26.4 Chassis mounting 4.33"x2.78"
95 DC/DC, 2000 W, Single Output, Connector RMOD2000-EW Series
Coming Soon
2000 180 - 950 12 to 14, 24 to 28 Connector 12.44"x10" (IP67)
96 DC/DC, 4000 W, Single Output, Connector RMOD4000-EW Series
Coming Soon
4000 180 - 950 12 to 14, 24 to 28 Connector 12.44"x10" (IP67)
97 DC/DC, SMD RLS-105 Series
SMD Open Frame
98 DC/DC, SMD RLS-126 Series
SMD Open Frame
99 DC/DC, SMD RLS-186 Series
SMD Open Frame
100 DC/DC, SMD RLS-226 Series
SMD Open Frame
101 DC/DC, SMD RLS-397 Series
SMD Open Frame
102 DC/DC, SMD RLS-567 Series
SMD Open Frame
103 DC/DC, SMD RLS-686 Series
SMD Open Frame
104 DC/DC, 0.25 W, Dual Output, SMD R0.25D Series
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
105 DC/DC, 0.25 W, Dual Output, SMD R0.25DA Series
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12 / 12, 5 / 5 SMD SMD 7 Pin
106 DC/DC, 0.25 W, Single Output, SMD R0.25S Series
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
107 DC/DC, 0.25 W, Single Output, SMD R0.25S/E Series
0.25 3.3, 5, 12 3.3, 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin
108 DC/DC, 0.25 W, Single Output, THT RM Series
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9 THT SIP4
109 DC/DC, 0.5 W, Dual Output, SMD R0.5D Series
0.5 3.3, 5, 12, 24 ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
110 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD R0.5S Series
0.5 3.3, 5, 12, 24 12, 15, 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
111 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD R0.5Z Series
0.5 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 SMD SMD 10 Pin
112 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD R0.5ZX Series
0.5 5 5 SMD Open Frame
113 DC/DC, 0.5 W, Single Output, THT ROL Series
0.5 5, 12 12, 15, 5 THT SIP4
114 DC/DC, 1 W, Dual Output, SMD R1D Series
1 3.3, 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
115 DC/DC, 1 W, Dual Output, SMD R1DA Series
1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12 / 12, 15 / 15, 3.3 / 3.3, 5 / 5, 9 / 9 SMD SMD 7 Pin
116 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1S/E Series
1 3.3, 5, 12, 24 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin
117 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1Z Series
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9 SMD SMD 10 Pin Mini
118 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1ZX Series
1 5 5 SMD Open Frame
119 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD RAM Series
1 5, 12, 24 5 SMD SMD
120 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RB/E Series
1 3.3, 5, 12, 24 5 THT SIP7
121 DC/DC, 1 W, THT RBM Series
1 5, 12 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP6 Micro
122 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RE Series
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP7
123 DC/DC, 1 W, Dual Output, THT RH Series
1 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT SIP7
124 DC/DC, 1 W, Dual Output, THT RH-xx1509 Series
1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
125 DC/DC, 1 W, Dual Output, THT RH/H6 Series
1 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5 THT SIP7
126 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RK/H6 Series
1 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5 THT SIP7
127 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RNM Series
1 3.3, 5, 12, 15 12, 15, 3.3, 5, 9 THT DIP6
128 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RO Series
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP4
129 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RO/E Series
1 3.3, 5, 12, 24 5 THT SIP4
130 DC/DC, 1 W, Single Output, THT ROM Series
1 3.3, 5, 12 12, 15, 5 THT SIP4 Micro
131 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RP-xx06 Series
1 5, 12, 15, 24 6 THT SIP7
132 DC/DC, 1 W, Dual Output, THT RP-xx1509 Series
1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
133 DC/DC, 1 W, THT RSO Series
1 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
134 DC/DC, 1 W, THT RSO-Z Series
1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
135 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RU Series
1 3.3, 5 5 / 5 THT SIP7
136 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RUM Series
1 3.3, 5 5 / 5 THT SIP6
137 DC/DC, 1 W, THT RY Series
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 THT SIP7
138 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RxxP06 Series
1 5, 12, 15, 24 6 THT SIP7
139 DC/DC, 1 W, Dual Output, THT RxxP1509 Series
1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
140 DC/DC, 1 W, THT RxxPxx Series
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
141 DC/DC, 1.25 W, Single Output, THT RN Series
1.25 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 7, 9 THT DIP8
142 DC/DC, 2 W, Dual Output, SMD R2D Series
2 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
143 DC/DC, 2 W, Single Output, SMD R2S Series
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
144 DC/DC, 2 W, Dual Output, THT RD Series
2 5, 12, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT SIP7
145 DC/DC, 2 W, THT REM2 Series
2 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 3.3, ± 5 THT SIP8
146 DC/DC, 2 W, Dual Output, THT RGZ Series
2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP14
147 DC/DC, 2 W, Dual Output, THT RGZ-xx1509 Series
2 5, 12, 24 15 / -9 THT DIP14
148 DC/DC, 2 W, THT RHV2 Series
2 5, 12, 24 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT SIP16
149 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RI Series
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 THT SIP4
150 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RJZ Series
2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT DIP14
151 DC/DC, 2 W, THT RKZ Series
2 5, 12, 24 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP7
152 DC/DC, 2 W, Dual Output, THT RKZ-xx1509 Series
2 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
153 DC/DC, 2 W, Dual Output, THT RKZ-xx2005 Series
2 5, 12, 15, 24 20 / -5 THT SIP7
154 DC/DC, 2 W, THT RS Series
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
155 DC/DC, 2 W, THT RS-Z Series
2 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
156 DC/DC, 2 W, Single Output, SMD RTM Series
2 5, 12, 24 5 SMD SMD
157 DC/DC, 2 W, Dual Output, THT RUZ Series
2 5 5 / 5 THT SIP7
158 DC/DC, 2 W, THT RV Series
2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
159 DC/DC, 2 W, Dual Output, THT RV-xx1509 Series
2 5, 12, 24 15 / -9 THT DIP24 Mini
160 DC/DC, 2 W, THT RV/R Series
2 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
161 DC/DC, 2 W RW2 Series
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16, DIP16 Mini
162 DC/DC, 2 W, Dual Output, THT RxxP21503 Series
2 12, 15, 24 15 / -3 THT SIP7
163 DC/DC, 2 W, Dual Output, THT RxxP21509 Series
2 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
164 DC/DC, 2 W, Dual Output, THT RxxP22005 Series
2 5, 12, 15, 24 20 / -5 THT SIP7
165 DC/DC, 2 W, THT RxxP2xx Series
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
166 DC/DC, 2 W, THT RxxP2xx/R Series
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
167 DC/DC, 3 W REC3-R Series
3 5, 12, 24 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
168 DC/DC, 3 W REC3-RW Series
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
169 DC/DC, 3 W REC3-RWZ Series
3 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
170 DC/DC, 3 W, THT REM3 Series
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
171 DC/DC, 3 W, THT REM3-W Series
3 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
172 DC/DC, 3 W, THT RHV3 Series
3 5, 12, 24 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT SIP16
173 DC/DC, 3 W, Single Output, THT RI3 Series
3 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9 THT SIP4
174 DC/DC, 3 W, Single Output, THT RKZ3 Series
3 5, 12, 24 12, 5 THT SIP7
175 DC/DC, 3 W, THT RS3 Series
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
176 DC/DC, 3 W, THT RS3-Z Series
3 9 - 27, 20 - 60 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
177 DC/DC, 3 W, Dual Output, THT RW-D Series
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
178 DC/DC, 3 W, Single Output RW-S Series
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9 THT, SMD DIP24 Mini, SMD 24 Pin Mini
179 DC/DC, Single Output, THT Rxx-B Series
3, 5 5, 12, 15, 24 41 to 120, 50 to 135, 56 to 135, 59 to 130, 92 to 200 THT DIP24
180 DC/DC, 3.5 W, THT REC3.5-RW/R Series
3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24
181 DC/DC, 5 W REC5-RW Series
5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
182 DC/DC, 5 W REC5-RWZ Series
5 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
183 DC/DC, 6 W, THT REC6-RW/R Series
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24
184 DC/DC, 6 W, THT REM6 Series
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
185 DC/DC, 6 W, THT REM6-W Series
6 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
186 DC/DC, 6 W, THT RS6 Series
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 11.04 to 13.2, 13.8 to 16.5, 3.036 to 3.63, 4.6 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP8
187 DC/DC, 7.5 W REC7.5-RW Series
7.5 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
188 DC/DC, 8 W REC8-RW Series
8 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
189 DC/DC, 8 W REC8-RWZ Series
8 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
190 DC/DC, 8 W RP08-A Series
8 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
191 DC/DC, 10 W REC10-RW Series
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
192 DC/DC, 10 W REC10-RWZ Series
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
193 DC/DC, 10 W, THT REC10-Z/M Series
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
194 DC/DC, 10 W, THT REC10/M Series
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
195 DC/DC, 10 W, THT REM10-W Series
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
196 DC/DC, 10 W, THT RP10-A Series
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 6, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
197 DC/DC, 10 W, THT RP10-AW Series
10 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 6, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
198 DC/DC, 10 W, THT RP10-E Series
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
199 DC/DC, 10 W, THT RP10-EW Series
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
200 DC/DC, 12 W RP12-A Series
12 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
201 DC/DC, 12 W, THT RP12-AR Series
12 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT 1"x1"
202 DC/DC, 12 W RP12-AW Series
12 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
203 DC/DC, 15 W, THT REC15-Z/M Series
15 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.4, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"/DIP24
204 DC/DC, 15 W, THT REC15/M Series
15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.4, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"/DIP24
205 DC/DC, 15 W, THT REC15E-Z Series
15 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 24, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
206 DC/DC, 15 W, THT REM15-W Series
15 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1.6"x1"
207 DC/DC, 15 W, THT RP15-A Series
15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
208 DC/DC, 15 W, THT RP15-AW Series
15 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
209 DC/DC, 15 W, THT RP15-F Series
15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
210 DC/DC, 15 W, THT RP15-FW Series
15 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
211 DC/DC, 15 W, Connector RPM15-FW Series
15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
212 DC/DC, 15 W, DIN-Rail RPMD15-FW Series
15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
213 DC/DC, 20 W, THT REC20 Series
20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 3.06 to 3.74, 4.59 to 5.61, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
214 DC/DC, 20 W, THT REC20-Z Series
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 3.06 to 3.74, 4.59 to 5.61, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
215 DC/DC, 20 W, THT REM20-W Series
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1.6"x1"
216 DC/DC, 20 W, THT RP20-A Series
20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
217 DC/DC, 20 W, THT RP20-AW Series
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
218 DC/DC, 20 W, THT RP20-F Series
20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
219 DC/DC, 20 W, THT RP20-FR Series
20 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
220 DC/DC, 20 W, THT RP20-FW Series
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
221 DC/DC, 20 W, Connector RPM20-FW Series
20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
222 DC/DC, 20 W, DIN-Rail RPMD20-FW Series
20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
223 DC/DC, 20 W, THT RPP20 Series
20 18 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 24 THT 1.6"x1"
224 DC/DC, 20 W, THT RPP20-W Series
20 9 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12 THT 1.6"x1"
225 DC/DC, 30 W, THT REC30 Series
30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 3.06 to 3.74, 4.59 to 5.61, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x1.6"
226 DC/DC, 30 W, THT REC30-Z Series
30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 3.06 to 3.74, 4.59 to 5.61, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x1.6"
227 DC/DC, 30 W, THT REM30-W Series
30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
228 DC/DC, 30 W, THT RP30-E Series
30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x1.6"
229 DC/DC, 30 W, THT RP30-EW Series
30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x1.6"
230 DC/DC, 30 W, THT RP30-F Series
30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
231 DC/DC, 30 W, THT RP30-FW Series
30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
232 DC/DC, 30 W, Connector RPM30-E Series
30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
233 DC/DC, 30 W, Connector RPM30-EW Series
30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
234 DC/DC, 30 W, DIN-Rail RPMD30-E Series
30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
235 DC/DC, 30 W, DIN-Rail RPMD30-EW Series
30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
236 DC/DC, 30 W, THT RPP30 Series
30 18 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 24 THT 2"x1.2"
237 DC/DC, 30 W, THT RPP30-W Series
30 9 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12 THT 2"x1.2"
238 DC/DC, 40 W, THT RP40-FR Series
40 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT 2"x1"
239 DC/DC, 40 W, THT RP40-G Series
40 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x2"
240 DC/DC, 40 W, THT RP40-GW Series
40 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x2"
241 DC/DC, 40 W, Connector RPM40-G Series
40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 Connector Bulkhead
242 DC/DC, 40 W, Connector RPM40-GW Series
40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 Connector Bulkhead
243 DC/DC, 40 W, DIN-Rail RPMD40-G Series
40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 DIN-Rail DIN-Rail
244 DC/DC, 40 W, DIN-Rail RPMD40-GW Series
40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 DIN-Rail DIN-Rail
245 DC/DC, 40 W, Single Output, THT RPP40-W Series
40 9 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5 THT 2"x1.2"
246 DC/DC, 50 W, Single Output, THT RPA50S-W Series
50 18 - 75 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Open Frame Sixteenth Brick
247 DC/DC, 50 W, Single Output, THT RPP50 Series
50 18 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5 THT 2"x1.2"
248 DC/DC, 60 W, Single Output, THT RP60-G Series
60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 THT 2"x2"
249 DC/DC, 60 W, Single Output, Connector RPM60-G Series
60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 Connector Bulkhead
250 DC/DC, 60 W, Single Output, DIN-Rail RPMD60-G Series
60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 DIN-Rail DIN-Rail

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.