射频手术系统

手术室中的电子设备
无噪音手术

Figure is climbing the next step 挑战
  • 第三代设备需在相同空间内实现更多功能
  • 手术室环境要求设备噪音极低

Dartboard with arrow in the center 解决方案
  • 采用全球最小型的高功率 AC/DC 电源之一
  • 通过传导散热技术实现无风扇设计,完全静音

Hand pointing with index finger 应用场景
  • 新一代设备需提升功率至 800W,但外壳尺寸固定
  • 总功率为 48V/800W
  • 系统通过小型 RECOM DC/DC 转换器从 48V 母线生成额外所需电压
  • 支持全球交流电源输入(85–264VAC)
  • 原有电源仅 700W 功率,且输出超过 50W 时风扇噪音显著
  • RACM1200 电源无风扇静音运行,其医疗认证助力系统快速通过认证

立即获取完整案例研究文档

引语

创新技术为手术带来新方法,改善患者预后。射频手术(RF Surgery)便是其中之一,它利用高频能量在术中切割或封闭组织。先进系统通过附加电子元件自动检测所需能量。但如何将这些额外组件装入现有外壳?了解 RECOM 如何帮助客户将电源占用的空间重新分配给电子元件。

案例故事

技术进步在医学领域掀起革命,从分析成像工具到微创手术技术均受其益。趋势持续演进,越来越多机器人用于手术,图像分辨率不断提升,射频手术设备可精准控制能量以实现完美切割或封闭。

某客户正在研发第三代射频手术设备,目标是在保持现有尺寸的前提下,将功率提升至 800W,并为外科医生增加新功能。其原有电源方案最大功率仅 700W,且输出超过 50W 时内置风扇即启动。在医疗场景中,噪音控制至关重要,因此消除噪音源成为重新设计的核心诉求 —— 这也是一项重大挑战。

直到客户与 RECOM 合作,这一难题才找到成功的市场解决方案。RECOM 提供了全球最小型的 AC/DC 电源之一(传导散热,功率高达 1000W),其占用空间显著小于原有电源方案,为新增功能所需的电路释放了空间。

该电源不仅因高效率减少热损耗,更通过传导散热技术将热量直接导向医疗设备外壳,使热管理大幅简化。无风扇设计实现完全静音运行,这在手术过程中至关重要。凭借这些优势,客户成功在现有外壳内为设备升级和新增功能腾出空间。

系统大部分功率由射频发生器消耗,而 24V、12V、5V 等其他电压则通过 RECOM 小型 DC/DC 转换器从 48V 母线生成。这种分布式电源架构的一大优势是母线电流低,仅需细线缆、PCB 小尺寸走线和小型连接器。例如,通过本地 DC/DC 转换器从 48V 母线为 5V/6A 负载供电时,48V 母线上的电流可降至 700mA 以下。另一优势是这些负载点转换器可部署在系统中靠近负载的位置,既优化空间利用,又帮助分散热量、避免热点。

该应用中使用的主电源已通过医疗认证,并提供完整的风险评估文件,帮助客户降低设备最终医疗认证的成本。设备内的开关稳压器仅为内部电路供电,无直接接触患者或操作人员的风险,因此可使用紧凑的工业级元件,降低整体成本。市场反馈显示,除新功能外,无风扇静音运行被视为该设备最大的竞争优势之一。

获取完整案例研究文档

想了解如何实现?所述问题的具体解决方案是什么?

应用