半砖和八分之一砖非隔离型 DC/DC 转换器工作温度可达 120°C
2024-6-26
RECOM 最新推出两款高性价比的非隔离 DC/DC 转换器,型号分别为 RPMGE-10 和 RPMGH-40,分别采用半砖和八分之一尺寸的封装,额定输出电流分别为 10A 和40A。两个系列的输入电压均为 18-75VDC,适用一系列的标称输入电压。此外,这两个系列均具有 5V 或 12VDC 标称输出电压,可分别调整为 3.3-8VDC 和...
详情 >
| 产品编号 | AC/DC 或 DC/DC | 功率(W) | 输入电压(V) | 输出电压 1(V) | 封装类型 | 隔离电压 (kV) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPMGE12-10
重点
| DC/DC | 120 | 18 - 75 | 12 | 开放框架式1/8砖 | ||||
| 2 |
|
RPMGE5.0-10
重点
| DC/DC | 50 | 18 - 75 | 5 | 开放框架式1/8砖 | ||||
| 3 |
|
RPMGH12-40
重点
| DC/DC | 480 | 18 - 75 | 12 | Open Frame Half Brick | ||||
| 4 |
|
RPMGH5.0-40
重点
| DC/DC | 200 | 18 - 75 | 5 | Open Frame Half Brick | ||||
| 5 |
|
RPMGQ12-20
重点
| DC/DC | 240 | 18 - 75 | 12 | 开放框架式1/4砖 | ||||
| 6 |
|
RPMGQ5.0-20
重点
| DC/DC | 100 | 18 - 75 | 5 | 开放框架式1/4砖 | ||||
| 7 |
|
RPMGS12-20
重点
| DC/DC | 240 | 18 - 75 | 12 | 开放框架式1/16砖 | ||||
| 8 |
|
RPMGS5.0-20
重点
| DC/DC | 100 | 18 - 75 | 5 | 开放框架式1/16砖 |
| 系列 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPMGE-10
重点
(2 产品)
|
|
| |||
| 2 |
|
RPMGH-40
重点
(2 产品)
|
|
| |||
| 3 |
|
RPMGQ-20
重点
(2 产品)
|
|
| |||
| 4 |
|
RPMGS-20
重点
(2 产品)
|
|
|