适合分布式电源系统的高效率负载点(POL)DC/DC转换器

RPMGQ-20 和 RPMGS-20 部件
RECOM 宣布推出两款高经济效益开关稳压器系列—RPMGQ-20 和 RPMGS-20 。两款都是开放式的通孔非隔离 DC/DC 降压转换器,额定输出为 20A。

RPMGQ-20 采用行业标准1/4砖式封装,RPMGS-20 则采用新兴的封装尺寸36.83 x 34.04mm并带有标准1/16砖输出引脚。两款产品从安装表面的最大高度均为15mm。输入范围18V-75V,可选标称输出为5V或12V,分别可在3.3V至8V和8V至24V的宽范围内调节。

RPMGQ-20和RPMGS-20具有非常高的效率,12V输出版本的峰值效率为98%,5V输出版本的为94%,10%负载以上的效率曲线几乎平坦。由于低损耗和先进的热设计,所有型号在空气流通的情况下满载环境温度可到90°C以上,降额温度可高达120°C。

这些产品具有完整的输入欠压、输出过流、短路和过热保护,并提供ON/OFF控制功能和远端电压检测反馈功能。
应用
  系列
1 RECOM | RPMGQ-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
重点
  • 20 A,非隔离的四分之一砖封装
  • 18 VDC 至 75 VDC 的宽输入范围
  • 3.3 VDC 至 24 VDC 的可调节输出
  • 工业标准四分之一砖封装
2 RECOM | RPMGS-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
重点
  • 20 A,非隔离的十六分之一砖封装
  • 18 VDC 至 75 VDC 的宽输入范围
  • 3.3 VDC 至 24 VDC 的可调节输出
  • 标准的十六分之一砖宽幅封装