2022/12/15
RECOMは、コストパフォーマンスに優れたスイッチング・レギュレータの新シリーズとして、定格出力20Aのオープンフレーム、スルーホール、非絶縁型DC/DC降圧コンバータRPMGQ-20とRPMGS-20を発表しました。
RPMGQ-20は業界標準の1/4ブリック形式、RPMGS-20は最新の標準パッケージサイズである36.83 x 34.04mm、標準の1/16ブリックのピンアウトとなっています。両製品とも、実装面からの高さは最大15mmです。これらの製品は18V~75V入力で動作し、オプションの公称出力は5Vまたは12Vで、それぞれ3.3V~8Vおよび8V~24Vの広い範囲でトリミング可能です。
RPMGQ-20およびRPMGS-20の効率は非常に高く、12V出力バージョンではピークで98%、5V出力バージョンでは94%を実現し、負荷10%付近までほぼフラットな効率曲線を描いています。低損失と高度な熱設計により、エアフローを使用した場合、すべてのバリエーションで90℃以上の周囲温度まで全負荷に対応し、ディレーティング有りでは120℃まで全負荷対応可能です。
入力不足電圧、出力過電流、短絡、過熱に対する総合的な保護機能を備えています。また、リモートセンシング、リモートコントロール入力も備えています。