고효율 분산형 전원 구성에 적합한 Point of Load DC/DC

RPMGQ-20 및 RPMGS-20 부품
두 개의 새롭고 가성비 높은 스위칭 레귤레이터 - 오픈 프레임, 스루홀, 20A 출력 정격의 비절연 DC/DC 벅 컨버터인 RPMGQ-20 및 RPMGS-20 가 출시됩니다.

RPMGQ-20은 업계 표준 쿼터 브릭 형식이며 RPMGS-20은 새롭게 부상하고 있는 36.83 x 34.04mm 크기의 표준 16th 브릭 핀아웃입니다. 두 제품 모두 장착한 표면에서 최대 높이가 15mm입니다. 이 부품은 18V-75V 입력에서 작동하며, 공칭 옵션 출력은 5V 또는 12V이며, 넓은 범위에서 각각 3.3V~8V, 8V~24V까지 트림이 가능합니다.

RPMGQ-20 및 RPMGS-20 부품의 효율성은 매우 높습니다. 12V 출력 버전의 경우 98%, 5V 출력의 경우 94%를 정점으로 시작해서 효율 곡선이 약 10%의 부하까지 평탄하게 이어집니다. 손실이 적고 고급 열 설계가 되어 있으므로 공기가 흐르는 조건에서는 90°C 이상의 온도까지 최대 출력이 가능하며 디레이팅을 적용하면 120°C까지 동작합니다.

이 제품은 입력 저전압, 출력 과전류, 단락 및 과열에 대한 포괄적인 보호 기능을 갖추고 있습니다. 원격 감지 및 제어 입력도 제공됩니다.
용도
  Series
1 RECOM | RPMGQ-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
Focus
  • 20A non isolated quarter brick
  • 18 to 75VDC wide input range
  • 3.3 to 24VDC adjustable output
  • Standard industrial quarter brick format
2 RECOM | RPMGS-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
Focus
  • 20A non isolated sixteenth brick
  • 18 to 75VDC wide input range
  • 3.3 to 24VDC adjustable output
  • Standard sixteenth brick wide format