Search Results for "R-78S3.3-0.1-EVM-1"

Filter by:
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  •   产品编号 AC/DC 或 DC/DC 功率(W) 输入电压(V) 输出电压 1(V) 封装类型 隔离电压 (kV)
    1 DC/DC, 0.33 W, Single Output R-78S3.3-0.1-EVM-1
    DC/DC 0.33 0.65 - 3.15 3.3 开放式
    2 DC/DC R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1
    DC/DC
    3 DC/DC R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1
    DC/DC
    功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  •   系列
    1 DC/DC, 0.33 W, Single Output R-78S3.3-0.1-EVM-1 Series
    (1 产品)
    • 3.3 V,由单节 AA 电池或外部电源(升压转换器)供电
    • 效率达 93%,10% 负载时效率 > 80%
    • 输入电压范围低至 0.65 V
    • 支持输入输出功率测量
    2 DC/DC R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 Series
    (1 产品)
    • R-78S3.3-0.1-EVM-1 的配件
    • 与 SensiBLE v1.0 结合使用
    3 DC/DC R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 Series
    (1 产品)
    • R-78S3.3-0.1-EVM-1 的配件
    • 与 STLCS01V1 结合使用
    可延长单节AA电池供电系统的SensorTile模块使用寿命 新闻图片
    工业和自动化 / 建筑和智能家居

    可延长单节AA电池供电系统的SensorTile模块使用寿命

    2018-4-3
    RECOM发布了一款分线板来连接意法半导体(STMicroelectronics)的SensorTile和RECOM的R-78S评估板。该技术能使SensorTile从低至0.65V电压的AA电池汲取稳定的3.3V电压。因此,工程师可以将高容量单节AA电池集成到他们的设计中,并使用测试点来预估应用的寿命。
    详情 >

    ……找不到您需要的产品?

    使用我们的参数查询或者寻求地区销售人员来帮助您吧。

    参数查询

    根据关键规格标准查找产品。

    销售

    对于您所在地区的相关销售咨询。